MP-AZM150-2-R/L
Ürün numarası:
153046399
MP-AZM150-2-R/L
Ürün numarası:
153046399
- Mounting plate for easy and quick assembly
- Metall, painted
Push button emergency exit
Ordering data
Product type description |
MP-AZM150-2-R/L |
Article number (order number) |
153046399 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Material |
Çelik |
Colour of the product |
Black |
Gross weight |
559 g |
Mechanical data - Dimensions
Width |
40 mm |
Height |
155 mm |
Depth |
50 mm |
Scope of delivery
Scope of delivery of mounting material |
4 x Zylinderkopfschraube M5 x 45 1 x Madenschraube M5 x 8 4x Unterlegscheiben |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim aktüatörü
Montaj örneği
Montaj örneği
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 26.08.2025 21:08