schmersal_s_icon.png

SHGV/LD1/x1x/x2x+x3x

Ürün numarası: -

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
Ürün tip tanımı:

SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7)


(1)
yokStandart kilitleme sistemi
ZMerkezi kilitleme sistemi-Kilitleme sistemi

(2)
BDip tarafı kilitleme silindiri
LSol taraf kilitleme silindiri
RSağ taraf kilitleme silindiri

(3)
DEk ön kilitleme silindiri

(4)
01bir aktivasyon kafalı
1.1iki aktivasyon kafa ile

(5)
x1xAnahtar numarası 100 … 999

(6)
x2xAnahtar numarası ( n) ek kilitleme silindiri ön taraf 32 … 99

(7)
BOYarı çap aktüatörü
BOWYarı çap aktüatörü açılı
BORTeleskopik aktüatör, montaj arka
BOWRTeleskopik aktüatör, montaj üst
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Left-hand side locking cylinder
  • with one actuating head
  • Additional frontal locking cylinder
  • Aluminium enlosure
  • Protection class IP65

Ordering data

Product type description

SHGV/LD1/x1x/x2x+x3x

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Note (Ordering data)

Not: Siparişte/talepte, talep edilen anahtar bit numaraları "x1x" (primer silindir) ve "x2x" (sekonder silindir) ve gerekli aktüatör "x3"X" belirtilmelidir (örn. SHGV/LD1/115/38+BO)! Siparişte/talepte kilit numarası belirtilmediği taktirde yetkimizi kullanarak bir kilit numarası tedarikinde bulunacağız. Kullanıcı, kilit numaralarının bir işletmede iki kere atanmadığından emin olmalıdır. Siparişte/talepte aktüatör belirtilmemişse varsayılan BO aktüatörü teslim edilir. Kullanıcı, tesis içinde çift anahtar bit numaralarının tahsis edilemdiğinden emin olmalıdır (şirket içinde)!

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Working principle

mekanik

Housing material

Aluminyum / Çelik kromlanmış

Housing coating material

boyanmış

Material of the cylinder lock

Çelik

Colour of the housing

kırmızı

Colour of the key

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Colour of key head

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

General data - Features

Number of actuating directions

4

Number of keys

2

Mechanical data

Mechanical lifetime, minimum

100.000 Operations

Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119

950 N

Holding force Fmax, maximum

1.250 N

Latching force

5 N

Actuating speed, maximum

0,2 m/s

Key number of primary key

XXX

Key number of secondary key

YYY

Mechanical data - Dimensions

Length

87 mm

Width

87 mm

Height

103 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

Karşı son derece dirençli : 15 g / 10…200 Hz

Electrical data

Maximale Schalthäufigkeit

5 /h

Other data

Note (applications)

sürgülü emniyetli koruma kapısı

kaldırılabilir koruma

menteşeli emniyetli koruma

Note

Note (General)

Additional frontal locking cylinder only for version "L" and "R"


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 20.08.2025 04:33