SHGV/LD1/x1x/x2x+x3x
SHGV/LD1/x1x/x2x+x3x
Oznaczenie typu produktu: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
(1) | |
bez | Standardowy system zamykający |
Z | Centralny system zamykający |
(2) | |
B | Wkładki bębenkowe od spodu |
L | Cylinder blokujący po lewej stronie |
R | Cylinder blokujący po prawej stronie |
(3) | |
D | Dodatkowa przednia wkładka bębenkowa |
(4) | |
01 | z jedną główką aktywatora |
1.1 | z dwoma główkami aktywatora |
(5) | |
x1x | Numer(y) klucza 100 … 999 |
(6) | |
x2x | Numer(y) klucza Dodatkowa przednia wkładka bębenkowa 32 … 99 |
(7) | |
BO | Zasięg aktywatora |
BOW | Aktywator promieniowy wygięty |
BOR | Aktywator teleskopowy, mocowanie od góry |
BOWR | Aktywator teleskopowy, mocowanie od góry |
- Cylinder blokujący po lewej stronie
- z jedną główką aktywatora
- Dodatkowa przednia wkładka bębenkowa
- Aluminiowa obudowa
- Klasa ochrony IP65
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
SHGV/LD1/x1x/x2x+x3x |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy) |
Uwaga: W zamówieniu/zapytaniu należy podać wymagane numery bębenka „x1x” (cylinder pierwotny) i „x2x” (cylinder wtórny) oraz wymagany aktywator „x3x” (np. SHGV/LD1/115/38+BO)! Jeśli numer bębenka zamka nie jest podany w zamówieniu/zapytaniu, dostarczymy numer bębenka zamka według naszego uznania. Jeżeli żaden aktywator nie jest określony w zamówieniu, wysyłamy domyślny aktywator BO. Użytkownik musi upewnić się, że nie ma dwóch takich samych bitów kluczy w jednej lokalizacji (na terenie firmy)! |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 |
Zasada działania |
mechaniczne |
Materiał obudowy |
Aluminium / stal chromianowana |
Materiał powłoki obudowy |
malowane |
Materiał stacyjki |
Stal |
Kolor obudowy |
czerwony |
Kolor klucza |
Srebro |
Kolor główki klucza |
Srebro |
Dane ogólne - właściwości
Liczba kierunków aktywacji |
4 |
Liczba kluczy |
2 |
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
100.000 operacji |
Siła ryglowania zgodnie z EN ISO 14119 |
950 N |
Siła ryglowania, maksimum |
1.250 N |
Siła zatrzasku |
5 N |
Szybkość najazdu, maksimum |
0,2 m/s |
Numer klucza cylindra podstawowego |
XXX |
Numer klucza cylindra wtórnego |
YYY |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość |
87 mm |
Szerokość |
87 mm |
Wysokość |
103 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
odporność na uderzenie |
30 g / 18 ms |
odporność na wibracje |
Odporność na wstrząsy: 15 g / 10…200 Hz |
Dane elektryczne
Maksymalna częstotliwość przełączania |
5 /h |
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne) |
przesuwna osłona bezpieczeństwa osłona zdejmowana uchylna osłona bezpieczeństwa |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Dodatkowy przedni cylinder zamka tylko w wersji „L” i „R” |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Arkusz danych (tymczasowy PDF)
Biblioteka/Library SISTEMA-VDMA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 16.07.2025, 06:54