SHGV/LD1/x1x/x2x+x3x
SHGV/LD1/x1x/x2x+x3x
Descripción del tipo de producto: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
(1) | |
sin | Sistema de cierre estándar |
Z | Sistema de cierre para instalaciones con sistema de cierre maestro |
P | Sistema de cierre estándar PACRI |
ZP | Sistema de cierre para instalaciones de cierre centralizado PACRI |
(2) | |
B | cilindro de bloqueo para lado abajo |
L | cilindro de bloqueo para lado izquierdo |
R | cilindro de bloqueo para lado derecho |
(3) | |
D | cilindro frontal de bloqueo adicional |
(4) | |
01 | con un cabezal de actuación |
1.1 | con dos cabezales de actuación |
(5) | |
x1x | Número(s) de llave(s) 100 … 999 |
(6) | |
x2x | Número de llave ( n) cilindro de cierre adicional lado frontal 32 … 99 |
(7) | |
BO | Actuador recto |
BOW | Actuador acodado |
BOR | Actuador radial |
BOWR | Actuador radial acodado |
BOF/HIS.1 | Actuador telescópico, sujeción desde atrás |
BOF/HIS.2 | Actuador telescópico, sujeción desde arriba |
- cilindro de bloqueo para lado izquierdo
- con un cabezal de actuación
- cilindro frontal de bloqueo adicional
- Caja de Aluminio
- Protección IP65
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
SHGV/LD1/x1x/x2x+x3x |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Información adicional, (código en pedidos) |
Nota: Conjunto con una solicitud/pedido se debe indicar los n°s de cierre "x1x" (bombin primario) y "x2x" (bombin secundario) y los actuadores "x3"X" necesarios, (p.ej. SHGV/LD1/115/38+BO)! En caso que no se indica un nº de cierre en el pedido/solicitud será entregado un nº de cierre según disponibilidad. Si no se indica un actuador especifico en la entrega se incluye en actuador BO como estándar. ¡El usuario debe asegurar que no se utilizan llaves con numeración idéntico en una planta (empresa)! |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 |
Principio activo |
mecánico |
Material de la caja |
Aluminio / acero cromado |
Material del revestimiento de la caja |
pintado |
Material del bombín de cierre |
Acero |
Color de la carcasa |
Rojo |
Color de la llave |
Plata |
Color del cabezal de la llave |
Plata |
Datos generales - Características
Nº de direcciones de actuación |
4 |
Cantidad llaves |
2 |
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima |
100.000 Maniobras |
Presión de cierre |
1.250 N |
Fuerza de retención |
5 N |
Número de llave Cilindro primario |
XXX |
Número de llave Cilindro secundario |
YYY |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud |
90 mm |
Anchura |
87 mm |
Altura |
103 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +70 °C |
Temperatura de almacén y de transporte |
-40 ... +80 °C |
Resistencia al impacto |
30 g / 18 ms |
Resistencia a la vibración |
Resistencia a las sacudidas: 15 g / 10…200 Hz |
Otros datos
Nota (aplicaciones) |
Resguardo de seguridad, corredera Resguardo de seguridad, desmontable Resguardo de seguridad, pivotante |
Nota
Nota (en general) |
Cilindro frontal de bloqueo adicional solo en la versión "L" y "R" |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Ficha técnica (PDF provisional)
Información
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 2/6/2025 18:53