Arşiv
AZ 335
- Metal muhafaza
- Uzun ömür
- Çoklu kodlama
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- aktüatör uçları 4 x 90° basamaklarda yeniden konumlandırılabilir
- Düzgün yüzeyin üzerine monte edilebilir
- Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
- Kanallı delikler ayar için, dairesel delikler konumlama için
Mandallama kuvveti
Emniyet kontaktlarının sayısı
Arşiv
Arşiv
Arşiv
Arşiv
Arşiv
Arşiv
Arşiv
Arşiv
Arşiv
Arşiv
Sistem komponentleri
Aktüatör
ACTUATOR AZ 335/355-B6
- Özellikle menteşeli koruma kapıları için uygun
- Çok küçük aktüatör yarı çapları için
ACTUATOR AZ 335-B6-FLEX
- Özellikle menteşeli koruma kapıları için uygun
- İki eksende ± 5 mm boşluğu telafi eder
- Çok küçük aktüatör yarı çapları için
Aksesuarlar
SSP-AZ 335/355
- Kullanılmayan aktüatör yuvalarının örtmek için
- Hareket sırasındaki kirli maddelerin nüfuz etmesine karşı koruma sağlamak için
- Yalın içine kelepelenen fiting