schmersal_s_icon.png

BNS 120-02Z

Ürün numarası: 101144422

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
Ürün tip tanımı:

BNS 120-(1)Z


(1)
111 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
121 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)
022 Açıcı düzen (NC)
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Termoplastik muhafaza
  • Gıda işleme endüstrisine uygun BP 15 SS
  • Özellikle geniş anahtarlama mesafesi
  • Ø M12
  • Uzun ömür
  • mekanik yıpranma yok
  • Çapraz eksen kaçıklığına meyilli
  • Kirlenmeye karşı duyarsız

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

BNS 120-02Z

Ürün numarası (sipariş numarası)

101144422

EAN (European Article Number)

4030661133461

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Onaylar

Verileri

cULus

Genel veriler

Normlar, talimatlar

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Coding level according to EN ISO 14119

None

Etkili kural

Manyetik tahrik

Yerleştirme koşulları (mekanik)

aynı seviyeye yakın

Gövdelerin malzemesi

Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik

Brüt ağırlık

45 g

Genel veriler - Özellikler

Kodlama

Evet

Açıcıların sayısı

2

Emniyet kontaktlarının sayısı

2

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B10D Normalde kapalı kontakt (NC)

25.000.000 operasyon sayısı

B10D değeri, açıcı/kapatıcı (NC/NO)

25.000.000 operasyon sayısı

Mekanik veriler

Devreye alma elemanı

Mıknatıs

Aktüatör anahtarlama mesafesi

Uyarıcı mıknatıs BP 6: 10 mm

Uyarıcı mıknatıs BP 6: 22 mm

Uyarıcı mıknatıs BP 8: 10 mm

Uyarıcı mıknatıs BP 8: 22 mm

Uyarıcı mıknatıs BP 10: 20 mm

Uyarıcı mıknatıs BP 10: 32 mm

Uyarıcı mıknatıs BP 15 SS: 20 mm

Uyarıcı mıknatıs BP 15 SS: 32 mm

Direction of motion

Etkin yüzeye önden

Mechanical data - Switching distances

Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON"

10 mm

20 mm

Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF"

22 mm

32 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mekanik veriler - Boyutlar

Uzunluk veya makine

1 m

Konektör, konektör

veya makine

Number of cable wires

4

Hat/tel çapraz kesiti

0,25 mm2

Cable diameter

5 mm

Veya makine çapı

23 AWG

Kablo örtüsünün malzemesi

PVC

Mekanik veriler - Boyutlar

ISO-diş sensörler

M12

Sensörün boyu

38,5 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre

10 … 55 Hz, Genlik 1 mm

şoka karşı direnç

30 g / 11 ms

Elektriksel veriler

Anahtarlama gerilimi, maximum

100 VAC

Anahtarlama gerilimi, maximum

100 VDC

Anahtarlama akımı, maximum

0,25 A

Anahtarlama kapasitesi, maximum

3 W

Anahtarlama elemanı

2 Açıcı düzen (NC)

Anahtarlama frekansı, maximum

5 Hz

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir

Actuator must be ordered separately.

Aksesuarlar

Tavsiye (aktüatör)

BP 10

BP 8

BP 6

BP 15 SS

Recommended safety switchgear

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Note (General)

Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.

The safety sensor must be mounted in such a way that actuation with another magnet is impossible (concealed mounting according to EN ISO 14119)

Diyagram

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BNS 120
Type:See ordering code
Description of the component:Safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 14, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 22.05.2025 14:20