schmersal_s_icon.png

BNS 303-11Z-2211

Ürün numarası: 101131574

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
Ürün tip tanımı:

BNS 303-(1)Z(2)-(3)-(4)


(1)
111 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
121 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)
02- / 2 Açıcı düzen (NC)
03- / 3 Açıcı düzen (NC)

(2)
yokolmadan LED anahtarlama koşulları göstergesi
Gile LED anahtarlama koşulları göstergesi

(3)
yokIle veya makine
STkonektörle M12

(4)
2187Bağımsız kontakt çıkışı
2211daha yüksek anahtarlama mesafesi
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Termoplastik muhafaza
  • Uzun ömür
  • Gıda işleme endüstrisine uygun BPS 303 SS
  • mekanik yıpranma yok
  • Ø M30
  • Çapraz eksen kaçıklığına meyilli
  • Kirlenmeye karşı duyarsız

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

BNS 303-11Z-2211

Ürün numarası (sipariş numarası)

101131574

EAN (European Article Number)

4030661049151

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Onaylar

Verileri

cULus

Genel veriler

Normlar, talimatlar

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Coding level according to EN ISO 14119

düşük

Etkili kural

Manyetik tahrik

Yerleştirme koşulları (mekanik)

aynı seviyeye yakın

Gövdelerin malzemesi

Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik

Somunların malzemesi

termoplastik

Brüt ağırlık

65 g

Genel veriler - Özellikler

Kodlama

Evet

Açıcıların sayısı

1

Perde sayısı

1

Emniyet kontaktlarının sayısı

2

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B10D değeri, açıcı/kapatıcı (NC/NO)

25.000.000 operasyon sayısı

Mekanik veriler

Devreye alma elemanı

Mıknatıs

Direction of motion

Etkin yüzeye önden

Mechanical data - Switching distances

Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON"

8 mm

Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF"

18 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mekanik veriler - Boyutlar

Uzunluk veya makine

1 m

Hat/tel çapraz kesiti

0,25 mm2

Number of cable wires

4

Veya makine çapı

23 AWG

Kablo örtüsünün malzemesi

PVC

Mekanik veriler - Boyutlar

ISO-diş sensörler

M30

anahtar ağzı genişliği

36 SW

Sensörün boyu

44 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre

10 … 55 Hz, Genlik 1 mm

şoka karşı direnç

30 g / 11 ms

Elektriksel veriler

Anahtarlama gerilimi, maximum

100 VAC

Anahtarlama gerilimi, maximum

100 VDC

Anahtarlama akımı, maximum

0,4 A

Anahtarlama kapasitesi, maximum

10 W

Anahtarlama elemanı

1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC)

Anahtarlama frekansı, maximum

5 Hz

Elektriksel veriler - Dijital çıkış

Anahtarlama çıkışı

Diğer, reed kontaktlar

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir

Actuator must be ordered separately.

Montaj malzemesinin teslimat kapsamı

2x sabitleme malzemesi somun M 30 x 1.5

Aksesuarlar

Tavsiye (aktüatör)

BPS 300

BPS 303

BPS 303 SS

Recommended safety switchgear

SRB 219IT

SRB 308IT

SRB 301ST

SRB 301AN

SRB 202C

SRB 211AN

SRB 400C

SRB 207AN

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Note (General)

Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.

The contact configuration for versions with or without LED is identical.

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BNS 303
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, February 15, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 303
Type:See ordering code
Description of the component:Coded magnetic safety sensor in connection with the Schmersal evaluation units SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 or a comparable safety-related control system which meets the requirements of EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 16, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 20.05.2025 01:48