BP 34
Ürün numarası:
101057553
BP 34
Ürün numarası:
101057553
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
- termoplastik mahfaza
- S-kutbu kırmızı markalanmış
- N-kutbu yeşil renkle markalanmış
- Demir esaslı malzemenin üzerine 25 mm mesafede monte etmek için uygun
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
BP 34 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101057553 |
EAN (European Article Number) |
4030661521275 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-03 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Genel veriler
Brüt ağırlık |
56 g |
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün çapı |
34 mm |
Aktüatörün genişliği |
17 mm |
Dil filtresi
Veri sayfası
Bilgi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim aktüatörü
replacement part
151057553 BP34
- termoplastik mahfaza
- S-kutbu kırmızı markalanmış
- N-kutbu yeşil renkle markalanmış
- Demir esaslı malzemenin üzerine 25 mm mesafede monte etmek için uygun
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 17.05.2025 06:56