BPS 40S-1
Ürün numarası:
101215268
BPS 40S-1
Ürün numarası:
101215268
- Paslanmaz çelik mahfaza
- Bir montaj kolu üzerindeki eyleyici ve sensör
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
BPS 40S-1 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101215268 |
EAN (European Article Number) |
4030661419237 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Genel veriler
Gövdelerin malzemesi |
Aparatın malzemesi |
Brüt ağırlık |
137 g |
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu |
88 mm |
Aktüatörün genişliği |
27 mm |
Aktüatörün yüksekliği |
14 mm |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.03.2025 09:55