schmersal_s_icon.png

EF03F.3

Ürün numarası: 101006565

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
  • Yassı geçmeli konektör
  • Montaj flanşı konumu 3
  • 33-34 (Kontakt etiketleme)
  • ACİL KAPALI için uygun

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

EF03F.3

Ürün numarası (sipariş numarası)

101006565

EAN (European Article Number)

4030661463513

eCl@ss number, version 12.0

27-37-13-02

eCl@ss number, version 11.0

27-37-13-02

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-37-13-02

ETIM number, version 7.0

EC000041

ETIM number, version 6.0

EC000041

Onaylar

Verileri

cULus

CCC

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Tasarım

Tuş

Design

Slow action

Gövdelerin malzemesi

Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner

Brüt ağırlık

16 g

Genel veriler - Özellikler

ACİL KAPALI için uygun

Evet

Perde sayısı

1

Mekanik veriler

Montaj yönergeleri

tak çıkar

Mekanik ömür, minimum

10.000.000 operasyon sayısı

pozitif fren hareketi

2 mm

Contact opening

3 mm

Not (geri gelme süresi)

100 mm/saniyelik devreye alma hızında geri tepme süresi

Mounting flange position

1

Mekanik veriler - Boyutlar

Termination

Flachsteckanschluss

Mekanik veriler - Boyutlar

Uzunluk

46 mm

Genişlik

10 mm

Derinlik

60 mm

Ortam koşulları

Anahtarlama bölümünün koruma türü

IP40

Klemenslerin veya bağlantıların koruma türü

IP20

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

şoka karşı direnç

110 g / 4 ms

karşı son derece dirençli

Karşı son derece dirençli : 20 g / 10…200 Hz

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi

400 V

Elektriksel veriler

Termal test akımı

10 A

Kullanım kategorisi AC-15

230 VAC

Kullanım kategorisi AC-15

8 A

Kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Kullanım kategorisi DC-13

5 A

Düşük gerilimler için uygun

≥ 5 V / ≥ 3,2 mA

Anahtarlama elemanı

Normalde açık kontakt (NO)

Anahtarlama prensibi

Yavaş hareket

Geri gelme süresi, maximum

5 ms

Anahtarlama frekansı

1.200 /h

Malzeme, kontaklar, elektrikli

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Kontakt etiketleme

33-34

Switch hareket şeması


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 11.05.2025 18:09