EX-AZ 16
- Ex bölge 22
- Termoplastik muhafaza
- Çoklu kodlama
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
- Kanallı delikler ayar için, dairesel delikler konumlama için
- Çift izolasyonlu
Ürün tip tanımı: EX-AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-3D |
(1) | |
03 | 3 Açıcı düzen (NC) |
12 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
(2) | |
yok | Fırlatma kuvveti |
R | Mandallama kuvveti 30N |
(3) | |
2254 | Mandallama kuvveti 5N |
1762 | Ön yüzey montajlı |
1637 | altın kaplamalı kontaktlar |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
Mandallama kuvveti
Emniyet kontaktlarının sayısı
Sistem komponentleri
Aksesuarlar
SET BC 2053-2
- Hafif ve orta ağırlıktaki koruma kapılarının istikrarlı sürgülenmesi için ek bilyeli sürgü
- Koruma kapısının üzerinde ayrı montaj için
LOCKOUT TAG SZ 16/335
- Örneğin bakım sırasında dikkatsiz kapatmaları engellemek için
- Kompleks işletme için
- Anahtarın uyarılmasını engeller
- 6' e kadar asma kilit uydurulabilir
- Kilitli etiket emniyet anahtarının yanındaki bir zincirin üzerine monte edilebilir
SCHLITZVERSCHLUSS AZ 15/16-1476
- Hareket sırasındaki kirli maddelerin nüfuz etmesine karşı koruma sağlamak için
- Kullanılmayan aktüatör yuvalarının örtmek için
- Yalın içine kelepelenen fiting
Aktüatör
ACTUATOR AZ 15/16-B1-1747 KPL.
- Hafif koruma kapılarının boşluksuz kilitlenmesi için
- Onarım için uygun
AZ 15/16-B1-1747 NACHRUESTSATZ
- Hafif koruma kapılarının boşluksuz kilitlenmesi için
- Manyetik sürgü etkili düzlemin herhengi birine kolaylıkla uydurulabilir
- Onarım için uygun
- Özellikle sürmeli kapılar için uygun
AZ 15/16-B1-2024 NACHRUESTSATZ
- Hareket sırasındaki kirli maddelerin nüfuz etmesine karşı koruma sağlamak için
- Özellikle sürmeli kapılar için uygun
AZ 15/16-B1-2053 NACHRUESTSATZ
- Hafif ve orta ağırlıklı koruma kapılarının kilitlenmesi için
- Özellikle sürmeli kapılar için uygun
ACTUATOR AZ 15/16-B1-2245 KPL.
- Koruma cihazı üzerindeki titreşim önleyici
- Özellikle sürmeli kapılar için uygun
ACTUATOR AZ 15/16-B2-1747 KPL.
- Aktüatörün düzlemi doğrultusunda çok küçük aktüatör yarı çapları için
- Onarım için uygun
- Hafif koruma kapılarının boşluksuz kilitlenmesi için
AZ 15/16-B2-1747 NACHRUESTSATZ
- Aktüatörün düzlemi doğrultusunda çok küçük aktüatör yarı çapları için
- Onarım için uygun
- Hafif koruma kapılarının boşluksuz kilitlenmesi için
- Manyetik sürgü etkili düzlemin herhengi birine kolaylıkla uydurulabilir
ACTUATOR AZ 15/16-B3-1747 KPL.
- Aktüatörün düzlemine 90° açıda çok küçük aktüatör yarı çapları için
- Onarım için uygun
- Hafif koruma kapılarının boşluksuz kilitlenmesi için
AZ 15/16-B3-1747 RETROFIT KIT
- Aktüatörün düzlemine 90° açıda çok küçük aktüatör yarı çapları için
- Onarım için uygun
- Hafif koruma kapılarının boşluksuz kilitlenmesi için
- Manyetik sürgü etkili düzlemin herhengi birine kolaylıkla uydurulabilir
ACTUATOR AZ 15/16-B6 CPL.
- Aktüatörün düzlemi doğrultusunda veya düzlemine 90° açıda çok küçük aktüatör yarı çapları için