EX-TS335-02Y
EX-TS335-02Y
Ürün tip tanımı: EX-T(1) 335-(2)Y(3)-(4)-(5) |
(1) | |
S | Piston S |
R | Makaralı kumanda çubuğu R |
H | Makara kolu H |
10H | Mil kolu 10H |
7H | Makara kolu 7H |
7H-2138 | Makara kolu 7H için emniyet fonksiyonlu konum anahtarları |
1K | Sapmalı makara kolu 1K |
3K | Açılı kollu makara 3K |
(2) | |
11 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
02 | 2 Açıcı düzen (NC) |
20 | 2 Normalde açık kontakt (NO) (LocalAnahtarın 2 NO kontaktları emniyet görevleri için değildir.) |
(3) | |
UE | Pozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket |
yok | Sıralı kontaktlarla yavaş hareket |
(4) | |
2138 | Makara kolu 7H için emniyet fonksiyonlu konum anahtarları |
(5) | |
RMS | Castor pirinçten |
- ATEX Bölge 1 ve 21 için patlama koruması
- Metal muhafaza
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- EN 50041' e uygun kapağa montaj
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
EX-TS335-02Y |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101211815 |
EAN (European Article Number) |
4030661448732 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Onaylar
|
cULus ATEX IECEx PESO CCC-EX |
Patlamaya karşı koruma
Patlama koruması: talimatlar |
EN IEC 60079-0 EN 60079-1 EN 60079-7 EN 60079-31 |
Patlama koruması bölgeleri |
1 21 |
Patlama koruması kategorisi |
2G 2D |
Patlama koruması işareti |
D II 2G Ex d e IIC T6 Gb D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Gövdenin konstrüksiyon şekli |
Norm yapı tasarımı |
Aktüatör tipi e göre DIN EN 50041 |
B |
Gövdelerin malzemesi |
Metal tabaka, zinkdruckguss |
Gövde kaplamasının malzemesi |
boyanmış |
Brüt ağırlık |
320 g |
Genel veriler - Özellikler
Güvenlik fonksiyonları |
Evet |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
2 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC) |
20.000.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler
Devreye alma elemanı |
Piston |
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
Darbe enerjisi, maximum |
7 J |
Güç, devreye alma gücü, minimum {N} |
17 N |
Kumanda hızı, maximum |
1 m/s |
Not (geri gelme süresi) |
Geri gelme süresi hareket hızına uygun olarak |
Not (değiştirme süresi) |
Değiştirme süresi hareket hızına uygun olarak |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, minimum |
7 mm |
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, maximum |
12 mm |
Kablo kesiti, minimum |
1 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Veya makine çapı |
13 AWG |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
38 mm |
Sensörün genişliği |
40,5 mm |
Sensörün yüksekliği |
103,5 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ambient temperature, maximum (Cable section 1mm2) |
+50 °C |
Ambient temperature, maximum (Cable section 2.5mm2) |
+55 °C |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
250 VAC 500 V |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
4 kV |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
5 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Anahtarlama elemanı |
2 Açıcı düzen (NC) |
Anahtarlama prensibi |
Yavaş hareket |
Geri gelme süresi, maximum |
3 ms |
Anahtarlama frekansı |
1.800 /h |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Ex-sertifikalı vidalı kablo rakoru |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
ATEX Certificate
IECEx sertifikasyonu
UL Sertifikası
CCC sertifikasyonu
PESO-Zertifikat
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim aktüatörü
Switch hareket şeması
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-T 335 |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 2G Ex db eb IIC T6 Gb D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db |
Description of the component: | Positive break position switch for safety functions or position switch without safety function |
Relevant Directives: | Machinery Directive (for safety components, whose type plate is labelled "Safety component") | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-1:2014 EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018 EN 60079-31:2014 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Notified body for Type Examination: | DEKRA Testing and Certification GmbH Dinnendahlstraße 9 44809 Bochum ID n°: 0158 |
EU-Type Examination Certificate: | BVS 09 ATEX E 152 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 5, 2025 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 10.05.2025 09:45