schmersal_s_icon.png

EX-ZS 235-02Z-3D

Ürün numarası: 101214399

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
  • Anahtarlama noktasına akdar sabit kontakt baskısı ile üzerine kilitleme
  • Metal muhafaza
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • EN 50047' e uygun kapağa montaj
  • 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
  • ATEX Bölge 2 ve 22 için patlama koruması

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

EX-ZS 235-02Z-3D

Ürün numarası (sipariş numarası)

101214399

EAN (European Article Number)

4030661398570

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Onaylar

Verileri

ATEX (Konformitätserklärung)

Patlamaya karşı koruma

Patlama koruması: talimatlar

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Patlama koruması bölgeleri

2

22

Patlama koruması kategorisi

3G

3D

Patlama koruması işareti

D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

Manufacturer declaration

ATEX Zone 2 and 22

Genel veriler

Normlar, talimatlar

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

Gövdenin konstrüksiyon şekli

Norm yapı tasarımı

Aktüatör tipi e göre DIN EN 50047

B

Gövdelerin malzemesi

Metal tabaka, zinkdruckguss

Gövde kaplamasının malzemesi

boyanmış

Brüt ağırlık

195 g

Genel veriler - Özellikler

Güvenlik fonksiyonları

Evet

Yardımcı kontaktların sayısı

0

Emniyet kontaktlarının sayısı

2

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B10D Normalde kapalı kontakt (NC)

20.000.000 operasyon sayısı

Mekanik veriler

Devreye alma elemanı

Piston

Mekanik ömür, minimum

20.000.000 operasyon sayısı

Güç, devreye alma gücü, minimum {N}

9 N

Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}

19 N

Kumanda hızı, minimum

10 mm/min

Kumanda hızı, maximum

1 m/s

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör

Vida bağlantısı M20 x 1.5

Kablo rakorlarının kablo kesitleri, minimum

7 mm

Kablo rakorlarının kablo kesitleri, maximum

12 mm

Kablo kesiti, minimum

0,75 mm²

Kablo kesiti, maximum

2,5 mm²

Note

Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

Veya makine çapı

13 AWG

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

30 mm

Sensörün genişliği

30 mm

Sensörün yüksekliği

75,5 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Ambient temperature

-20 ... +60 °C

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi

500 V

Nominal darbeye dayanma gerilimi

6 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı

10 A

Kullanım kategorisi AC-15

230 VAC

Kullanım kategorisi AC-15

4 A

Kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Kullanım kategorisi DC-13

1 A

Anahtarlama elemanı

Açıcı düzen (NC)

Anahtarlama prensibi

Susta hareketi

Geri gelme süresi, maximum

3 ms

Anahtarlama frekansı

5.000 /h

Değiştirme süresi, minimum

5,5 ms

Malzeme, kontaklar, elektrikli

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir

Ex-sertifikalı vidalı kablo rakoru

Switch hareket şeması

Diyagram

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-Z/T 235
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Description of the component:Positive break position switch
Relevant Directives:Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, September 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 13.05.2025 21:40