schmersal_s_icon.png

IFL 4-310-10

Ürün numarası: 101100695

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
  • Termoplastik muhafaza
  • AC 2-tel
  • Çift izolasyonlu
  • Tasarım 310

Sipariş ayrıntıları

Note (Delivery capacity)

Elde mevcut değil!

Ürün tip tanımı

IFL 4-310-10

Ürün numarası (sipariş numarası)

101100695

EAN (European Article Number)

4030661016900

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Onaylar

Verileri

CCC

Genel veriler

Normlar, talimatlar

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Gövdenin konstrüksiyon şekli

Blok

Yerleştirme koşulları (mekanik)

metal üzerine monte edilebilir

Gövdelerin malzemesi

Plastik

Malzeme, etkili alan

Plastik

Brüt ağırlık

94 g

Genel veriler - Özellikler

Entegre gösterge, durum

Evet

Hat tellerinin sayısı

2

Mechanical data - Switching distances

Anahtarlama mesafesi

4 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekanik veriler - Boyutlar

Uzunluk veya makine

2 m

Konektör, konektör

Kablo H03VV-F

Hat/tel çapraz kesiti

0,5 mm2

Number of cable wires

2

Kablo örtüsünün malzemesi

PVC

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

13 mm

Sensörün genişliği

88 mm

Sensörün yüksekliği

25 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre

10 … 55 Hz, Genlik 1 mm

şoka karşı direnç

30 g / 11 ms

Protection class

II

Ortam koşulları

Nominal darbeye dayanma gerilimi

4 kV

Elektriksel veriler

Nominal besleme frekansı, minimum

45 Hz

Nominal besleme frekansı, maximum

65 Hz

Type of voltage range

AC

Çalışma akımı, minimum

8 mA

Rated operating voltage

15 ... 250 VAC

Çalışma akımı

200 mA

Anahtarlama elemanı

Normalde açık kontakt (NO)

Koruma devresi entegre edilmiş

Endüktif girişim koruması

Anahtarlama frekansı, yaklaşık

10 Hz

Elektriksel veriler - Dijital çıkış

Voltage drop Ud, maximum

3,5 V

Current at Voltage drop Ud

0,2 A

Anahtarlama çıkışı

İki telli

Durum göstergesi

Note (Integral System Diagnostics, status )

sarı LED

Dil filtresi

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin

Diyagram

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:IFL
Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40,
M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R..
Type:See ordering code
Description of the component:Inductive proximity switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60947-5-2:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, January 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 17.05.2025 19:09