schmersal_s_icon.png

IFL 5-18-10A

Ürün numarası: 101141568

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
Ürün tip tanımı:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
215Anahtarlama mesafesi 5 mm
8Anahtarlama mesafesi 8 mm
10Anahtarlama mesafesi 10 mm

(2)
18silindir, dişli M18, maden
180silindir, dişli M18, plastik

(3)
yokYapı şekli standart
Mminyatür gövde
LUzun tasarım

(4)
01Açıcı düzen (NC)
10Normalde açık kontakt (NO)
10/01Normalde açık kontakt (NO) / açıcı düzen (NC) ile kablolama kompartımanı
11Normalde açık kontakt/Normalde kapalı kontakt (NO/NC) zıt anahtarlamalı

(5)
yokveya makine
STKonektör
TGerilim azaltmalı iletken
AAlternatif akım/doğru akım AC/DC
DDC 2-tel

(6)
yokFişli bağlantı standart
2Fişli bağlantı alternatif

(7)
Nn-tipi
Pp-tipi

(8)
2033Paslanmaz çelik mahfaza
2130max. +130 °C, olmadan LED anahtarlama koşulları göstergesi
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Metal muhafaza
  • AC/DC 2-tel
  • Tasarım M 18 x 1

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

IFL 5-18-10A

Ürün numarası (sipariş numarası)

101141568

EAN (European Article Number)

4030661122632

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Onaylar

Verileri

CCC

Genel veriler

Normlar, talimatlar

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Gövdenin konstrüksiyon şekli

silindir, dişli

Yerleştirme koşulları (mekanik)

bir hizada

Gövdelerin malzemesi

Pirinç (Me)

Gövde kaplamasının malzemesi

nikel kaplamalı

Malzeme, etkili alan

Plastik

Somunların malzemesi

Pirinç (Me)

Brüt ağırlık

125 g

Genel veriler - Özellikler

Entegre gösterge, durum

Evet

Hat tellerinin sayısı

2

Mekanik veriler

Somunların sıkma torku, maksimum

18 Nm

Mechanical data - Switching distances

Anahtarlama mesafesi

5 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekanik veriler - Boyutlar

Uzunluk veya makine

2 m

Konektör, konektör

Kablo H03VV-F

Hat/tel çapraz kesiti

0,5 mm2

Kablo örtüsünün malzemesi

PVC

Mekanik veriler - Boyutlar

ISO-diş sensörler

M18

anahtar ağzı genişliği

24 SW

Sensörün boyu

76 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre

10 … 55 Hz, Genlik 1 mm

şoka karşı direnç

30 g / 11 ms

Protection class

0

Elektriksel veriler

Type of voltage range

AC

No-load supply current I0, typical

0,5 mA

Rated operating voltage

15 ... 250 VAC

Çalışma akımı

300 mA

Anahtarlama elemanı

Normalde açık kontakt (NO)

Koruma devresi entegre edilmiş

Endüktif girişim koruması

ters kutuplamaya karşı koruma

Anahtarlama frekansı, yaklaşık

15 Hz

Elektriksel veriler - Dijital çıkış

Voltage drop Ud, maximum

4 V

Current at Voltage drop Ud

0,3 A

Anahtarlama çıkışı

İki telli

Durum göstergesi

Note (Integral System Diagnostics, status )

sarı LED

Note

Note (General)

Instead of nuts, a mounting clamp can be provided.

Dil filtresi

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin

Diyagram

Diyagram

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:IFL
Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40,
M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R..
Type:See ordering code
Description of the component:Inductive proximity switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60947-5-2:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, January 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 13.05.2025 03:12