Menteşe emniyet anahtarı
Arşiv

TESZ
- 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
- Özellikle 45 mm profillerin üzerine kolay takılma
Arşiv

TVS 410
- Metal muhafaza
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- Sol veya sağ menteşeli kapılar için
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Tüm geleneksel profil sistemleri (30… 60 mm) için basit montaja uygundur
Arşiv

T.V10S 500
- Metal muhafaza
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- aktüatör mili 360° döndürülebilir
- 110 mm x 110 mm x 84 mm
- 3-kanal, alternatif denetleme