schmersal_s_icon.png

SET SL 300-2019

Ürün numarası: 101179581

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
  • Sağlam tasarım
  • 2 Kontaktlar
  • Mevcut yapışkan süren makinelere, kaplama preslerine ..v.s. Monte edilebilir.
  • Muhtelif uzunluklarda mevcuttur.

Sipariş ayrıntıları

Note (Delivery capacity)

Elde mevcut değil!

Ürün tip tanımı

SET SL 300-2019

Ürün numarası (sipariş numarası)

101179581

EAN (European Article Number)

4030661445588

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-90

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-90

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-06-90

ETIM number, version 7.0

EC002887

ETIM number, version 6.0

EC002887

Not (Sipariş ayrıntıları)

Not: Emniyet fonksiyonlu konum anahtarı teslimata dahil değildir. Aşağıdaki varyasyonlar mevcuttur: 1 kapatıcı (NO) / 1 açıcı (NC) T3K 335-11Z-U90 - metal mahfaza T3K 336-11Z-U90 - plastik mahfaza

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN IEC 60947-5-1

Mandalın malzemesi

Plastik, termoplastik

profil şerit malzemesi

Aluminyum

Yan plaka malzemesi

Aluminyum

Mekanik veriler - Boyutlar

Genişlik

100 mm

Yükseklik

260 mm

Uzunluk (L1)

2.019 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Ambient temperature

-20 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-20 ... +70 °C

Elektriksel veriler

Anahtarlama elemanı

anahtarın açıklamasına bakınız

Anahtarlama prensibi

anahtarın açıklamasına bakınız

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir

Kanat profili

Mandallama

Montaj malzemesinin teslimat kapsamı

Dayama profili

Yanal plakalar


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 18.05.2025 22:34