schmersal_s_icon.png

SLC 410-E/R0460-14-B

Ürün numarası: 101185985

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
  • NOT: Elde mevcut değil! (Yerine: SLC 420)
  • Kontrol Kategorisi 4

Sipariş ayrıntıları

Note (Delivery capacity)

Elde mevcut değil!

Ürün tip tanımı

SLC 410-E/R0460-14-B

Ürün numarası (sipariş numarası)

101185985

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Onaylar

Verileri

TÜV

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Gövdelerin malzemesi

Aluminyum

Reaksiyon süresi, maksimum

9,5 ms

Brüt ağırlık

1.650 g

Genel veriler - Özellikler

Işın kodlama

Evet

Gizleme fonksiyonu

Evet

Entegre gösterge, durum

Evet

Entegre gösterge, teşhis

Evet

Güvenli dijital çıkış sayısı

2

Işın sayısı

45

Güvenlik sınıflandırması

IEC 61496-1' e göre emniyet tipi

4

Mekanik veriler

Test gövdeleri için algılama kabiliyeti en v = 1,6 m/s

14 mm

Koruma alanının yüksekliği

460 mm

Erişim mesafesi, koruma alanı, minimum

0 m

Erişim mesafesi, koruma alanı, maksimum

5 m

Wave length of the laserdiode

950 nm

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör

Konektör

Fiş bağlantısı, alıcı

Konektör fişi M12 8-kutup

Fiş bağlantısı, verici

Konektör fişi M12 5-kutup

Takılabilir hat uzunluğu, maksimum

100 m

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

35 mm

Sensörün genişliği

45 mm

Sensörün yüksekliği

561 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP65

Ambient temperature

+0 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-20 ... +70 °C

Protection class

III

Elektriksel veriler

Anahtarlama gerilimi OSSD, yüksek sinyal

24 V

Alıcının elektrik sarfiyatı

3 W

Vericinin elektriksel güç sarfiyatı

2 W

Electrical data - Safety digital outputs

Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum

0,5 A

Emniyetli çıkış

p-type

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir

İletici + alıcı, açılı altlık, T-yarıklı somunlar

Aksesuarlar

Recommended safety switchgear

SCR 402R-301

Note

Note (General)

Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 0.3 mA.


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 16.05.2025 23:16