ZQ 900
- Metal muhafaza
- tek taraflı çalışma / 75 m uzunluğa kadar tel
- Devre açma basma butonu
- Konum göstergesi
- Sağlam tasarım
- Geniş kablo döşeme kompartımanı
- Çekmw mapasının burulması olanaklı değil
- Harici su geçirmez yüksük
- tel çekme ve kopma algılaması
Ürün tip tanımı: ZQ 900-(1)(2) |
(1) | |
11 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
13 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/3 Normalde kapalı kontakt (NC) |
22 | 2 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
02 | 2 Açıcı düzen (NC) |
04 | 4 Açıcı düzen (NC) |
(2) | |
yok | Yok acil Stop butonu |
N | Ile acil Stop butonu |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
Emniyet kontaktlarının sayısı
Sistem komponentleri
Accessories

ACC-PWR-PLY-S
- Güzergahın düz bir hat olmadığı yerde tel halatı kılavuzlamak için
- hedef Tel halatı Ø 5 mm

ACC-IL-G24-M20-GN-RD
- kırmızı LED ve yeşil LED
- M 20 kablo girişlerine vidalanak için x 1.5
- beyaz lens (temiz)