M3V4D 330-11Y-M20
Artikelnummer:
131165920
M3V4D 330-11Y-M20
Artikelnummer:
131165920
- metaalbehuizing
- Lange levensduur
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basistoestel)
- Geschikt voor lage bedieningssnelheid
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- siliconenvrij
- beproefd bij gebruik in energiecentrales
- Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar
- Met eindarrêtering
- Hefboom traploos 360º instelbaar
- Hefboom is 180º op de as omstelbaar
- Bedieningskop met 90º eindarrêtering
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
M3V4D 330-11Y-M20 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
131165920 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
8905236107115 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Werkingsprincipe |
mechanisch |
Stotervorm |
Rol |
Materiaal van de behuizing |
Persgegoten lichtmetaal, gelakt |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
Brutogewicht |
341 g |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
20.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
Vorkhefboom |
Materiaal van de rol |
Kunststof |
Min. bedieningssnelheid |
1 mm/min |
bedieningsdraaimoment |
0,5 Nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Aderdoorsnede |
13 AWG |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
40 mm |
Breedte van de sensor |
84 mm |
Hoogte van de sensor |
120 mm |
Breedte van de rol |
8,5 mm |
Diameter van de rol |
20 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
schokbestendig |
50 g / 6 ms |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
250 VAC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
6 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
2,5 A |
Natrilduur, maximum |
1,5 ms |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
EG-conformiteitsverklaring
CCC certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets bedieningssleutel
Contactschema
Werkwijze, werkingsprincipe
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 15-05-2024 22:57