SPRING-ZG D 20X4 L193 RZ-2041/NIRO
项目编号:
101186696
- To maintain the reaction force
Ordering data
Product type description |
弹簧-ZG D 20X4 L193 RZ-2041/NIRO |
Article number (order number) |
101186696 |
EAN (European Article Number) |
4030661348742 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-08-02-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-08-02-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
23-08-02-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002026 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002026 |
General data
Material |
钢 |
Gross weight |
264 g |
Accessory
Recommendation (product combination) |
ZQ 900 TQ 900 |
Note
Note (General) |
仅适用于TQ 900 / ZQ 900 |
replacement part
103033772 ACC-RS900-TS
- To maintain the reaction force
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/6/28 下午7:04