ACC-NRS-M5X29-FHS-50PCS
项目编号:
103053844
Ordering data
Product type description |
ACC-NRS-M5X29-FHS-50PCS |
Article number (order number) |
103053844 |
EAN (European Article Number) |
4030661635880 |
General data
Material |
镀锌金属 |
Gross weight |
222 g |
Mechanical data
Type of the fixing screws |
M5X29 |
Note (Type of the fixing screws) |
螺丝也必须固定,以防意外松动(如振动)。为此,我们建议使用螺钉锁紧清漆。 |
Type of the screw head |
带单向槽的平头螺钉 |
Property class |
8.8 |
Scope of delivery
Scope of delivery of mounting material |
50x 安全螺钉 50x Schnorr disk |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/8/14 下午3:29