MP-AZM150-1
项目编号:
153046398
- Mounting plate for easy and quick assembly
- Metall, painted
Ordering data
Product type description |
MP-AZM150-1 |
Article number (order number) |
153046398 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Material |
钢 |
Colour of the product |
黑色 |
Gross weight |
273 g |
Mechanical data - Dimensions
Width |
40 mm |
Height |
155 mm |
Depth |
5 mm |
Scope of delivery
Scope of delivery of mounting material |
4 x Zylinderkopfschraube M5 x 45 1 x Madenschraube M5 x 8 4x 个垫圈 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 操动件
实例汇总
实例汇总
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/4/22 下午7:43