ACTUATOR AZM 161-B6
项目编号:
101144420
- Flexible actuator
- Particularly suitable for hinged guards
Ordering data
Product type description |
操动件 AZM 161-B6 |
Article number (order number) |
101144420 |
EAN (European Article Number) |
4030661283210 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
低 |
Material of the actuator |
不锈钢(V2A) |
Gross weight |
36 g |
Mechanical data
Actuator |
可调 |
Note
Note (General) |
通过操动件宽边的旋转防护系统上的最小操动半径 95 mm,可用AF 2.5 mm六角扳手调整“b” 通过操动件窄边的旋转防护系统上的最小操动半径 95 mm,可用六角扳手AF 2.5 mm调整“b” 铰链的旋转轴必须处于高出电磁开关上表面11 mm 处的平面内。 |
语言条件
数据表
操作说明书(补充页/快速指南)
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 其他
操动半径
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/8/30 下午12:36