Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +49 202 6474-0
  • info@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkte

  • Onlinekatalog
  • Neuheiten
  • Branchen

Services

  • tec.nicum
  • Safety Services
  • Kontakt

Unternehmen

  • Die Schmersal Gruppe
  • Karriere
  • Termine
  • Presse
  • News

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+49 202 6474-800 für technischen Support | +49 202 6474-0 für kaufmännischen Support (jeweils von 07:30–16:30 Uhr)
Produktvergleich
Deutschland (DE)
International
EN
Belgien
FRNL
Brasilien
PTES
China
ZH
Dänemark
DA
Deutschland
DE
Finnland
FI
Frankreich
FR
Indien
EN
Italien
IT
Japan
JA
Kanada
ENFR
Niederlande
NL
Norwegen
NO
Österreich
DEEN
Polen
PL
Portugal
PT
Schweden
SV
Schweiz
DEFRITEN
Spanien
ES
Türkei
TR
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. Sicheres Schalten und Erfassen
  2. Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 215/216

AZ 215/216

  • •Bauform nach EN 50047
  • •Betätigungskopf um 4 x 90° drehbar
  • •Verschiedene Kontaktvarianten
  • •Rastkraft je nach Variante 12N oder 30N
Zur Kategorie
AZ 315/316

AZ 315/316

  • •Bauform nach EN 50041
  • •Betätigungskopf um 4 x 90° drehbar
  • •Verschiedene Kontaktvarianten
  • •Rastkraft je nach Variante 12N oder 30N
Zur Kategorie
AZ 15

AZ 15

  • •Kunststoff
  • •schutzisoliert
  • •hohe Lebensdauer
  • •52 mm x 75 mm x 30 mm
  • •Universelle Codierung
  • •großer Anschlussraum
  • •hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • •Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
  • •unempfindlich gegen Verschmutzung
Zur Kategorie
AZ 16

AZ 16

  • •Kunststoffgehäuse
  • •schutzisoliert
  • •großer Anschlussraum
  • •52 mm x 90 mm x 30 mm
  • •Universelle Codierung
  • •hohe Lebensdauer
  • •hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • •unempfindlich gegen Verschmutzung
  • •Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
Zur Kategorie
AZ 16ZI

AZ 16ZI

  • •Kunststoffgehäuse
  • •Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
Zur Kategorie
AZ 17

AZ 17

  • •Kunststoffgehäuse
  • •schutzisoliert
  • •hohe Lebensdauer
  • •kleine Bauform
  • •Universelle Codierung
  • •hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • •unempfindlich gegen Verschmutzung
Zur Kategorie
AZ 17ZI

AZ 17ZI

  • •Kunststoffgehäuse
  • •Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
Zur Kategorie
AZ201

AZ201

  • •Kunststoffgehäuse
  • •Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
  • •max. Länge der Sensorkette 200 m
  • •selbstüberwachte Reihenschaltung
  • •3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • •Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 3 mm
  • •für Dreh- und Schiebetüren geeignet
  • •Intelligente Diagnose
Zur Kategorie
AZ 415

AZ 415

  • •Metallgehäuse
  • •hohe Lebensdauer
  • •hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • •einstellbare Kugelrastung bis 400 N
  • •2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • •Betätiger federnd
Zur Kategorie
AZ 3350

AZ 3350

  • •Metallgehäuse
  • •Türgriff rastend
  • •hohe Lebensdauer
  • •40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • •hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
Zur Kategorie
AZ 355

AZ 355

  • •Metallgehäuse
  • •hohe Lebensdauer
  • •3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • •Universelle Codierung
  • •66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Betätigungskopf um 4 x 90° drehbar
  • •flächig montierbar
  • •hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • •Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
Zur Kategorie
SCG

SCG

  • •Metallgehäuse
  • •50 mm x 120 mm x 43 mm
  • •hohe Lebensdauer
Zur Kategorie
SDG

SDG

  • •Metallgehäuse
  • •50 mm x 152 mm x 43 mm
  • •hohe Lebensdauer
Zur Kategorie
SHG

SHG

  • •Metallgehäuse
  • •40 mm x 108,5 mm x 43 mm
  • •hohe Lebensdauer
Zur Kategorie
TZG

TZG

  • •Kunststoffgehäuse
  • •hohe Lebensdauer
  • •50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm
  • •..
Zur Kategorie

SICHERHEITSSCHALTER MIT GETRENNTEM BETÄTIGER

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger sind weit verbreitet in der gesamten Produktion. Sie sind speziell für solche Schutzeinrichtungen konzipiert, die abnehmbar bzw. seitlich verschiebbar und drehbar sind und nur im geschlossenen Zustand die nötige Sicherheit am Arbeitsplatz sicherstellen. So kommen sie etwa in vielen Arten der Werkzeugmaschinen zum Einsatz, da hier ein häufiger Zugang zur Gefahrenstelle zum Zweck der Maschinenbetätigung erforderlich ist. Die Sicherheitsschalter können zudem an Fertigprofilen nachgerüstet werden.

AUFBAU UND WIRKUNGSWEISE VON SICHERHEITSSCHALTERN MIT GETRENNTEM BETÄTIGER

Im Gegensatz zu Kategorie 1 sind Sicherheitsschalter der Kategorie 2 gemäß EN ISO 14119 nicht konstruktiv miteinander verbunden, sondern werden erst beim Schalten funktionell getrennt oder zusammengeführt. Öffnet der Bediener die Schutztür, erfolgt die Trennung des Betätigers vom Grundgerät. Zwangsweise werden dadurch im Sicherheitsschalter Öffnerkontakte geöffnet und Schließerkontakte geschlossen.

Die Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger stellen einen Kernbereich des Produktportfolios der Schmersal Gruppe dar. Dementsprechend breit ist die Palette unterschiedlicher Baureihen. So können diverse Bauformen und Größen angeboten werden. Auch die verwendeten Werkstoffe, die Anzahl der Sicherheitskontakte sowie die Anschlussart und die Integration von Zusatzfunktionen unterscheiden sich je nach Baureihe und Modell.

SICHERHEITSSCHALTER AUCH MIT AS-I SAW-SCHNITTSTELLE UND ATEX-ZERTIFIZIERUNG

Sämtliche Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger der Schmersal Gruppe entsprechen mindestens der Schutzart IP67, sind also staubdicht und gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt. In Verbindung mit einem entsprechenden Sicherheitsrelaisbaustein kann zudem Performance-Level d bzw. e nach EN ISO 13849-1 erreicht werden. Auch Versionen mit integrierter AS-i SaW-Schnittstelle (AS-Interface Safety at Work) gehören zum Sicherheitsprogramm des Unternehmens, ebenso wie ATEX-zertifizierte Varianten für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen. Ausführliche Informationen zu einzelnen Sicherheitsschaltern stellt die Schmersal Gruppe in ihrem Onlinekatalog anschaulich zur Verfügung.