schmersal_s_icon.png

NDTP30BL/SW

Artikelnummer: 103009732

Downloads

ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkttypebetegnelse:

-
(1)DT(8)(2)Nøgleknap
(1)DM(2)Taste med beskyttelsesmembran
(1)DL(8)(2)Signallampe
(1)DLM(2)Signallampe med støvbeskyttelsesmembran
(1)ML(2)Signalgiver med flad kalot
(1)MLH(2)Signalgiver med høj kalot
(1)DP(3)(8)(2)Trykafbryder uden lås
(1)DTP(3)(8)(2)Tryktast uden lås (kun N-program)
(1)DLP(3)(8)(2)Tryktast, belyst, uden lås (kun N-program)
(1)DRR(3)(8)(2)Tryktast med lås, afsikring med drejning og træk (for N-program: trækkes kun)
(1)DRZ(3)(8)(2)Tryktast med lås, afsikring med et træk
(1)WS21(4)(5)Valgtast med 2 låsestillinger
(1)WT21(4)(5) Valgtast med 1 tasteposition
(1)WS32(4)(5) Valgtast med 3 låsestillinger
(1)WT32(4)(5) Valgtast med 2 tastepositioner
(1)WST32(4)(5) Valgtast: koblende, tastende
(1)WTS32(4)(5)Valgtast: tastende, koblende
(1)SS21S(4)(5) Nøgleopereret valgafbryder med 2 låsestillinger
(1)ST21S(4)(5)Nøgleopereret valgafbryder med 1 tasteposition
(1)SS32S(4)(5)Nøgleopereret valgafbryder med 3 låsestillinger
(1)ST32S(4)(5) Nøgle-opereret valgafbryder med 2 tastepositioner, venstre og højre
(1)SST32S(4)(5) Nøgleopereret valgafbryder: koblende, tastende
(1)STS32S(4)(5) Nøgleopereret valgafbryder: tastende, koblende
BBlokeringsprop

(1)
-Betjenings- og signalapparater - R-program
EE-program
NN-program
RR-program

(2)
-Farve, tasteflade
SWSort
GBGul
RTRød
GNGrøn
WSHvid
BLBlå
GRGrå

(3)
-Hoveddiameter trykafbryder
3030 mm
3535 mm
4040 mm
4242 mm
4545 mm
5050 mm
5555 mm
7070 mm

(4)
-Håndtagslængde i mm:
udenkort håndtag
.1langt håndtag

(5)
-Håndtagsfarve
udenGrå
WSHvid

(6)
-Stilling til udtagning af nøgle (3 stillinger):
1venstre position
2midterposition
3højre position

(7)
-Stilling til udtagning af nøgle (2 stillinger):
1venstre position
2højre position

(8)
-Membranfarve (kun N-program)
udenHvid
GR/Sort
BL/Blå
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • small body
  • without latching
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Ordering data

Product type description

NDTP30BL/SW

Article number (order number)

103009732

EAN (European Article Number)

4030661469171

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-10

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-10

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-10

ETIM number, version 7.0

EC000221

ETIM number, version 6.0

EC000221

Approvals - Standards

Certificates

cULus

hygiene tested

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Versions

Svampetryk

Design

Rund

Small

Installation conditions (mechanical)

vilkårlig

Sealing type

Membran

Læbetætninger

Material of the operators

Plastik

Material of the front ring

ABS, forkromet

Material of the bellows

Silikone

Colour of the operating element

Sort

Colour of the front ring

Sølv

Colour of the bellows

Blå

Gross weight

36 g

General data - Features

Mounting flange

Ja

Probing possible

Ja

Fully insulated

Ja

Number of contact elements, maximum

3

Mechanical data

Mechanical life, minimum

1.000.000 Operations

Actuating stroke

5 mm

Actuating force, approx.

2 N

Mounting

Monteringsflange EFM

Tightening torque of the screw

0,6 Nm

Mechanical data - Dimensions

Height

20 mm

Note (Mounting depth)

Depth behind front panel including a contact element

diameters for the actuating heads

30 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Thickness, of the front panel, minimum

1,5 mm

Thickness of the front panel, maximum

6 mm

Spacing

50 x 50 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

IP69K

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz

Electrical data

Maximale Schalthäufigkeit

1.000 /h

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)



Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 16.04.2025 16.51