SHGV/LD1/100/49+BOF/HIS.1
SHGV/LD1/100/49+BOF/HIS.1
Produkt-Typbezeichnung: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
(1) | |
ohne | Standard Schließsystem |
Z | Zentralschließanlagen-Schließsystem |
P | PACRI Standard-Schließsystem |
ZP | Zentralschließanlagen-PACRI-Schließsystem |
(2) | |
B | Schließzylinder im Boden |
L | Schließzylinder links |
R | Schließzylinder rechts |
(3) | |
D | zusätzlicher Schließzylinder frontseitig |
(4) | |
01 | mit einem Anfahrkopf |
1.1 | mit zwei Anfahrköpfen |
(5) | |
x1x | Schlüsselnummer (n) 100 … 999 |
(6) | |
x2x | Schlüsselnummer ( n) zusätzlicher Schließzylinder frontseitig 32 … 99 |
(7) | |
BO | Betätiger gerade |
BOW | Betätiger abgewinkelt |
BOR | Radiusbetätiger |
BOWR | Radiusbetätiger abgewinkelt |
BOF/HIS.1 | Teleskopbetätiger, Befestigung hinten |
BOF/HIS.2 | Teleskopbetätiger, Befestigung oben |
- Aluminiumgehäuse
- Schutzart IP65
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
SHGV/LD1/100/49+BOF/HIS.1 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103050954 |
EAN (European Article Number) |
4030661629384 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002593 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002593 |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Wirkprinzip |
mechanisch |
Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium / Stahl chromatiert |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert |
Werkstoff des Schlosszylinders |
Stahl |
Farbe des Gehäuses |
rot |
Farbe des Schlüssels |
silber |
Farbe der Schlüsselreide (Schlüsselkopf) |
silber |
Bruttogewicht |
450 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Anfahrrichtungen |
4 |
Anzahl Schlüssel |
2 |
Mechanische Daten
Betätiger |
beweglich |
Position des Schlüssel-Wahlschalters |
mittig links |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
100.000 Schaltspiele |
Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 14119 |
950 N |
Zuhaltekraft Fmax, maximum |
1.250 N |
Rastkraft |
5 N |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
0,2 m/s |
Schlüsselnummer Primärzylinder |
100 |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge |
87 mm |
Breite |
87 mm |
Höhe |
103 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +70 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-40 ... +80 °C |
Schockfestigkeit |
30 g / 18 ms |
Erschütterungsfestigkeit |
Erschütterungsfestigkeit: 15 g / 10…200 Hz |
Elektrische Daten
Maximale Schalthäufigkeit |
5 /h |
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen) |
verschiebbare Schutzeinrichtung abnehmbare Schutzeinrichtung drehbare Schutzeinrichtung |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Datenblatt (vorläufiges PDF)
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
Radiuszeichnungen
Radiuszeichnungen
Anwendungsbeispiel allgemein
ID: kshgva09
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 13.10.2025, 18:24