schmersal_s_icon.png

SHGV/RD1/211/40+BO

Artikelnummer: 103042741

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Produkt-Typbezeichnung:

SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7)


(1)
ohneStandard Schließsystem
ZZentralschließanlagen-Schließsystem
PPACRI Standard-Schließsystem
ZPZentralschließanlagen-PACRI-Schließsystem

(2)
BSchließzylinder im Boden
LSchließzylinder links
RSchließzylinder rechts

(3)
Dzusätzlicher Schließzylinder frontseitig

(4)
01mit einem Anfahrkopf
1.1mit zwei Anfahrköpfen

(5)
x1xSchlüsselnummer (n) 100 … 999

(6)
x2xSchlüsselnummer ( n) zusätzlicher Schließzylinder frontseitig 32 … 99

(7)
BOBetätiger gerade
BOWBetätiger abgewinkelt
BORRadiusbetätiger
BOWRRadiusbetätiger abgewinkelt
BOF/HIS.1Teleskopbetätiger, Befestigung hinten
BOF/HIS.2Teleskopbetätiger, Befestigung oben
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Aluminiumgehäuse
  • Schutzart IP65

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

SHGV/RD1/211/40+BO

Artikelnummer (Bestellnummer)

103042741

EAN (European Article Number)

4030661561127

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-03

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002593

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002593

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 60947-5-1

Wirkprinzip

mechanisch

Werkstoff des Gehäuses

Aluminium / Stahl chromatiert

Werkstoff der Gehäusebeschichtung

lackiert

Werkstoff des Schlosszylinders

Stahl

Farbe des Gehäuses

rot

Farbe des Schlüssels

silber

Farbe der Schlüsselreide (Schlüsselkopf)

silber

Bruttogewicht

450 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Anfahrrichtungen

4

Anzahl Schlüssel

2

Mechanische Daten

Betätiger

gerade

Position des Schlüssel-Wahlschalters

mittig

rechts

Mechanische Lebensdauer, minimum

100.000 Schaltspiele

Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 14119

950 N

Zuhaltekraft Fmax, maximum

1.250 N

Rastkraft

5 N

Betätigungsgeschwindigkeit, maximum

0,2 m/s

Schlüsselnummer Primärzylinder

211

Schlüsselnummer Sekundärzylinder

40

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge

87 mm

Breite

87 mm

Höhe

103 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

-25 ... +70 °C

Lager- und Transporttemperatur

-40 ... +80 °C

Schockfestigkeit

30 g / 18 ms

Erschütterungsfestigkeit

Erschütterungsfestigkeit: 15 g / 10…200 Hz

Elektrische Daten

Maximale Schalthäufigkeit

5 /h

Sonstige Daten

Hinweis (Applikationsanwendungen)

verschiebbare Schutzeinrichtung

abnehmbare Schutzeinrichtung

drehbare Schutzeinrichtung

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Zusätzlicher Schließzylinder frontseitig nur bei Ausführung "L" und "R"


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 08.10.2025, 22:07