Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger


Codierstufe gemäß EN ISO 14119

Wirkprinzip

Rastkraft

Anzahl der Hilfskontakte

Anzahl der Sicherheitskontakte

Umgebungstemperatur, maximum

Umgebungstemperatur, minimum

AZ 15

AZ 15


  • Kunststoff
  • schutzisoliert
  • hohe Lebensdauer
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Universelle Codierung
  • großer Anschlussraum
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
  • unempfindlich gegen Verschmutzung

Zur Kategorie
AZ 16

AZ 16


  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • großer Anschlussraum
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Universelle Codierung
  • hohe Lebensdauer
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren

Zur Kategorie
AZ 16ZI

AZ 16ZI


  • Kunststoffgehäuse
  • Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119

Zur Kategorie
AZ 17

AZ 17


  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • hohe Lebensdauer
  • kleine Bauform
  • Universelle Codierung
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • unempfindlich gegen Verschmutzung

Zur Kategorie
AZ 17ZI

AZ 17ZI


  • Kunststoffgehäuse
  • Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119

Zur Kategorie
AZ201

AZ201


  • Kunststoffgehäuse
  • Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
  • max. Länge der Sensorkette 200 m
  • selbstüberwachte Reihenschaltung
  • 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 3 mm
  • für Dreh- und Schiebetüren geeignet
  • Intelligente Diagnose

Zur Kategorie
AZ 415

AZ 415


  • Metallgehäuse
  • hohe Lebensdauer
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • einstellbare Kugelrastung bis 400 N
  • 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • Betätiger federnd

Zur Kategorie
AZ 3350

AZ 3350


  • Metallgehäuse
  • Türgriff rastend
  • hohe Lebensdauer
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen

Zur Kategorie
SCG

SCG


  • Metallgehäuse
  • 50 mm x 120 mm x 43 mm
  • hohe Lebensdauer

Zur Kategorie
SDG

SDG


  • Metallgehäuse
  • 50 mm x 152 mm x 43 mm
  • hohe Lebensdauer

Zur Kategorie
SHG

SHG


  • Metallgehäuse
  • 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
  • hohe Lebensdauer

Zur Kategorie
TZG

TZG


  • Kunststoffgehäuse
  • hohe Lebensdauer
  • 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm

Zur Kategorie
Einsatzgebiet:
Die Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger sind geeignet für seitlich verschiebbare, drehbare und besonders für abnehmbare Schutzeinrichtungen, die geschlossen sein müssen, um die erforderliche Betriebssicherheit zu gewährleisten. Sie sind auch für Fertigprofile und zur Nachrüstung einsetzbar.

Alle in diesem Abschnitt dargestellten Sicherheitsschalter der Bauart 2 erreichen in Verbindung mit einem Schutztürwächter die Kategorie 3 bzw. 4 gem. ISO 13849-1.

Aufbau und Wirkungsweise:
Bei den Sicherheitsschaltern der Bauart 2 sind Schaltglied und Betätiger nicht konstruktiv miteinander verbunden, werden jedoch beim Schalten funktionell zusammenge führt oder getrennt. Beim Öffnen der Schutzeinrichtung wird der Betätiger vom Grundgerät getrennt. Dabei werden im Sicherheitsschalter Öffnerkontakte zwangläufig geöffnet und Schließerkontakte geschlossen.

Alle Sicherheitsschalter entsprechen der Schutzart IP 67. Die Gebrauchslage der Sicherheitsschalter ist beliebig.