schmersal_s_icon.png

SLC 410-E/R0610-50-RF

Artikelnummer: 101185857

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: SLC 420)
  • Steuerungskategorie 4

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

SLC 410-E/R0610-50-RF

Artikelnummer (Bestellnummer)

101185857

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-27-04

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002549

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002549

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

TÜV

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Werkstoff des Gehäuses

Aluminium

Reaktionszeit, maximum

6 ms

Bruttogewicht

4.025 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Wiederanlaufsperre

Ja

Strahlcodierung

Ja

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Integrierte Anzeige, Diagnose

Ja

Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge

2

Anzahl der Strahlen

16

Sicherheitsbetrachtung

Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1

4

Mechanische Daten

Detektionsvermögen für Probekörper

50 mm

Höhe des Schutzfeldes

610 mm

Reichweite, Schutzfeld, minimum

0 m

Reichweite, Schutzfeld, maximum

5 m

Wellenlänge der Laserdiode

950 nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Steckverbinder

Anschluss Stecker, Empfänger

Einbaustecker M12, 8-polig

Anschluss Stecker, Sender

Einbaustecker M12, 5-polig

Länge der anschließbaren Leitung, maximum

100 m

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

35 mm

Breite des Sensors

45 mm

Höhe des Sensors

711 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

+0 ... +55 °C

Lager- und Transporttemperatur

-20 ... +70 °C

Schutzklasse

III

Elektrische Daten

Schaltspannung OSSD, HIGH-Signal

24 V

Elektrische Leistungsaufnahme vom Empfänger

3 W

Elektrische Leistungsaufnahme des Senders

2 W

Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge

Ausgangsstrom, maximum

0,5 A

Ausführung der Schaltelemente

p-schaltend

Lieferumfang

Lieferumfang

Sender + Empfänger, Montagewinkel, Nutensteine

Zubehör

Empfehlung Sicherheitsschaltgerät

SCR 402R-301

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Im Fehlerfall (Unterbrechung der 0 V Leitung) fließt ein max. Leckstrom von 0,3 mA.


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 14.09.2025, 23:18