schmersal_s_icon.png

Artikelnummer: 101055350

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:
M(1) 660(2)-11-k-y(3)

(1)
SHalbrunde Gummikalotte
1STeleskopdruckbolzen
2STeleskopdruckbolzen
2RRollen-Teleskopdruckbolzen

(2)
ohneohne Befestigungsflansch
0mit Befestigungsflansch (nur für S)

(3)
UMit Rolle quer zur Schalterachse (nur für 2R)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Ordering data

PM_TYPE_NAME

M 6600-11-K-Y 3,0M

PM_ORDER_NUMBER

101055350

SAP_EAN

4030661004662

CODE_ECLASS_V12P0

27-27-06-01

CODE_ECLASS_V11P0

27-27-06-01

CODE_ECLASS_V09P0

27-27-06-01

CODE_ETIM_V07P0

EC000030

CODE_ETIM_V06P0

EC000030

Approvals - Standards

PNV_NORM_CERTIFICATION

CCC

General data

NORM_STANDARD

EN IEC 60947-5-1

MAT_HOUSING

synthetisches Kautschuk (NBR), Hülle aus nichtrostenden Stahlblech

SAP_WEIGHT_GROSS

229

General data - Features

NUM_OF_NC

1

NUM_OF_NO

1

Mechanical data

DESIGN_ACT_ELEMENT

Flacher Druckknopf

DESIGN_MECH_LIFETIME_SWITCH_MIN

3.000.000

FORCE_ACT

4

DIM_DIST_CONT_GAP

0,4 mm

FORCE_RESTOR_MIN

1

MOTION_ACT_SPEED_MIN

1

Mechanical data - Connection technique

DIM_LENGTH_CABLE

3

REVIEW_ELEC_WIRING_GENERAL

Leitung

ELEC_CABLE_SECTION_MAX

2,5 mm²

NOTE_ELEC_CABLE_SECTION

0,75 mm²

Ambient conditions

DESIGN_IP_CLASS_GENERAL

IP65

TEMP_AMB_GPV

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

VOLT_RATED_INSULAT

250 V

VOLT_RATED_IMPULSE_WITHSTAND

4

Electrical data

CURR_THERMAL_CONTINUOUS

4

VOLT_UTILISAT_CAT_AC15

230

CURR_UTILISAT_CAT_AC15

1

REVIEW_DESIGN_SWITCH_ELEMENT

Wechsler mit Einfachunterbrechung

DESIGN_SWITCH

Sprungschaltung mit Reibkontakt

TIME_FREQ_OF_OPERAT_MAX

30.000

MAT_CONT_ELEC

Silber, vergoldet (AgNi 15 + Au 0,3µm)

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Type:See ordering code
Description of the component:Micro switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, February 6, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Beschreibung des Bauteils:Mikroschalter
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 1. Februar 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 12.09.2025, 14:18