Artikelnummer:
101061882
Ordering data
PM_TYPE_NAME |
M 6800-11-3-P3 |
PM_ORDER_NUMBER |
101061882 |
SAP_EAN |
4030661074993 |
CODE_ECLASS_V12P0 |
27-27-06-01 |
CODE_ECLASS_V11P0 |
27-27-06-01 |
CODE_ECLASS_V09P0 |
27-27-06-01 |
CODE_ETIM_V07P0 |
EC000030 |
CODE_ETIM_V06P0 |
EC000030 |
General data
NORM_STANDARD |
EN IEC 60947-5-1 |
MAT_HOUSING |
Kunststoff, Thermoplast |
MAT_ACT |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
SAP_WEIGHT_GROSS |
7 |
General data - Features
NUM_OF_NC |
1 |
NUM_OF_NO |
1 |
Mechanical data
DESIGN_ACT_ELEMENT |
Druckbolzen |
DESIGN_MECH_LIFETIME_SWITCH_MIN |
30.000.000 |
FORCE_ACT |
4 |
DIM_DIST_CONT_GAP |
0,5 mm |
FORCE_RESTOR_MIN |
0,8 |
MOTION_ACT_SPEED_MIN |
1 |
NOTE_TIME_SWITCHOVER |
Umschaltzeiten entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit |
DIM_DIST_REPEAT_ACCURACY_SWITCH_POINT |
0,02 |
Mechanical data - Connection technique
REVIEW_ELEC_WIRING_GENERAL |
Flachsteckanschluss - 6.35 x 0.8 mm |
ELEC_CABLE_SECTION_MAX |
1,5 mm² |
Ambient conditions
DESIGN_IP_CLASS_HOUSING |
IP40 |
DESIGN_IP_CLASS_TERMINAL |
IP00 |
TEMP_AMB_GPV |
-30 ... +85 °C |
Ambient conditions - Insulation values
VOLT_RATED_INSULAT |
250 V |
VOLT_RATED_IMPULSE_WITHSTAND |
2,5 |
DESIGN_DEG_OF_POLLUT_VDE100 |
2 |
Electrical data
CURR_THERMAL_CONTINUOUS |
6 |
VOLT_UTILISAT_CAT_AC15 |
230 |
CURR_UTILISAT_CAT_AC15 |
4 |
REVIEW_DESIGN_SWITCH_ELEMENT |
Wechsler mit Doppelunterbrechung mit zwei getrennten Kontaktbrücken |
DESIGN_SWITCH |
Sprungschaltung mit Reibkontakt |
TIME_BOUNCE_DURAT_MAX |
1,5 |
TIME_FREQ_OF_OPERAT_MAX |
30.000 |
MAT_CONT_ELEC |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Datenblatt (vorläufiges PDF)
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Beschreibung des Bauteils: | Mikroschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 1. Februar 2023 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 14.09.2025, 21:52