schmersal_s_icon.png

Artikelnummer: 101217745

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten

Ordering data

NOTE_DELIV_CPTY

Auslaufprodukt

PM_TYPE_NAME

AZ/AZM 200-B30-RTAG1P31-SZ

PM_ORDER_NUMBER

101217745

SAP_EAN

4030661413556

CODE_ECLASS_V12P0

27-27-26-06

CODE_ECLASS_V11P0

27-27-26-06

CODE_ECLASS_V09P0

27-27-26-06

CODE_ETIM_V07P0

EC001487

CODE_ETIM_V06P0

EC001487

General data

MAT_HOUSING

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

MAT_ACT

Zink-Druckguss

MAT_CTRL_PANEL

Aluminium

MAT_ESCAPE_RELEASE

Metall

SAP_WEIGHT_GROSS

4.150

General data - Features

YN_ESCAPE_RELEASE

Ja

YN_INTEGR_LOCKOUT_TAG_AVAILABLE

Ja

YN_DOOR_DETECT_SENSOR

Ja

Mechanical data

DESIGN_HANDLE

Türgriff

DESIGN_DOOR_HINGE

Rechts

DESIGN_MOUNTING_ACT

Außen

Mechanical data - Dimensions

DIM_LENGTH_ACT

94

DIM_WIDTH_ACT

115

DIM_HEIGHT_ACT

115

DIM_LENGTH_LOCKING_ROD

83

DIM_HEIGHT_LOCKING_ROD

75

DIM_WIDTH_LOCKING_ROD

2.600

NOTE_DIM_WIDTH_LOCKING_ROD

kundenseitiges Kürzen der Sperrstangen möglich

Scope of delivery

SCOPE_OF_DELIV_GENERAL

Betätigereinheit AZ/AZM201-B30 inkl. Vierkantstange

Stangenschloss mit Führungsblech

4x Senkkopfschrauben M5x10

4x U-Stücke

2x Sechskantmuttern M8

2x Sperrstangen, 1200 mm, verzinkt

Gegenlager (bei P30) bzw. Fluchtentriegelung komplett (bei P31)

103015825 AZ/AZM201-B30-RTAG1P31-SZ
  • for right hinged doors
  • with handle and Emergency exit handle
  • with integrated lockout tag
  • Actuator for hinged guards
  • Easy and intuitive operation
  • No risk of injury from protruding actuator
  • No supplementary door handles required
  • Does not protrude into the door opening


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 10.10.2025, 05:03