AZ/AZM 200-B30-RTAG1P31-SZ
AZ/AZM 200-B30-RTAG1P31-SZ
Downloads
- for høyrehengslede dører
- med håndtak og Nødutgangshåndtak
- med integrert låsesperre
Bestillingsinformasjon
| Note (Delivery capacity) |
Phased-out product |
| Produkt-typebetegnelse |
AZ/AZM 200-B30-RTAG1P31-SZ |
| Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101217745 |
| EAN (European Article Number) |
4030661413556 |
| eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-26-06 |
| eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-26-06 |
| eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-06 |
| ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC001487 |
| ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC001487 |
Gobale egenskaper
| Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
| Materiale for aktivator |
formstøpt sink |
| Materiale for operatorene |
Aluminium |
| Materiale i nødutgang |
Metallfilm |
| Bruttovekt |
4.150 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
| Nødutgang |
Ja |
| Sperretang, integrert |
Ja |
| Sensor for dørgjenkjenning |
Ja |
Mekaniske data
| Grep |
håndtak |
| Dørhengsel |
Høyre |
| Actuator mounted |
Utenfor |
Mekaniske data - mål
| Lengde på aktivator |
94 mm |
| Bredde på aktivator |
115 mm |
| Høyde for aktivator |
115 mm |
| Lengde på låsekobling |
83 mm |
| Bredde på låsestangen |
75 mm |
| Høyde på låsekobling |
2.600 mm |
| Merknad (Høyde på låsekobling) |
Låsestengene kan forkortes av kunden |
inkludert ved levering
| inkludert ved levering |
Aktuatorenhet AZ/AZM201-B30 inkl. firkantstang Stanglås med ledeplate 4 x M5x10 forsenkede skruer 4 x U-deler 2 x M8 sekskantmuttere 2 x låsestenger, 1200 mm, galvaniserte Kontra-lager (for P30) eller komplett åpning av nødutgang (for P31) |
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
103015825 AZ/AZM201-B30-RTAG1P31-SZ
- for høyrehengslede dører
- med håndtak og Nødutgangshåndtak
- med integrert låsesperre
- Aktivator for hengslede vern
- Enkel og intuitiv betjening
- Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator
- Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
- Stikker ikke inn i døråpningen
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.10.2025, 07:49