schmersal_s_icon.png

AZ/AZM 200-B30-RTAG1P31-SZ

Tuotenumero: 101217745

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • oikeille saranoiduille oville
  • Sisäisellä lukituslevyllä

Tilaustiedot

Note (Delivery capacity)

Phased-out product

Tuotekuvaus

AZ/AZM 200-B30-RTAG1P31-SZ

Tuotenumero (tilausnumero)

101217745

EAN (European Article Number)

4030661413556

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Yleiset ominaisuudet

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva

Ohjainpään materiaali

Sinkkivalu

Ohjainten materiaali

Alumiini

Hätäuloskäynti materiaali

Metalli

Bruttopaino

4 150 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Hätäavaus

Kyllä

Lukituslevy integroitu

Kyllä

Oventunnistusanturi

Kyllä

Mekaaniset tiedot

Kahva

kahva

Oven sarana

Oikea

Actuator mounted

Ulko

Mekaaniset tiedot - Mitat

Ohjainpään pituus

94 mm

Ohjainpään leveys

115 mm

Ohjainpään korkeus

115 mm

Lukkotangon pituus

83 mm

Lukkotangon leveys

75 mm

Lukkotangon korkeus

2 600 mm

Huomautus (Lukkotangon korkeus)

Sulkutankojen lyhennys asiakkaan toimesta mahdollista

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Actuator unit AZ/AZM201-B30 incl. square rod

Tankolukko ohjauslevyllä

4 uppokantaruuvia M5x10

4 U-kappaletta

2 kuusiokantamutteria M8

2 lukitustankoa, 1200 mm, sinkitty

Vastalaakeri (P30) sekä hätävapautin valmiina (P31)

103015825 AZ/AZM201-B30-RTAG1P31-SZ
  • oikeille saranoiduille oville
  • Sisäisellä lukituslevyllä
  • Saranasuojusten ohjainpää
  • Käyttö helppoa ja intuitiivista
  • Esiinpistävä avain ei aiheuta onnettomuusvaaraa
  • Muita ovikahvoja ei tarvita
  • Ei työnny oviaukkoon


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 10.4.2025 19.20