schmersal_s_icon.png

AZ/AZM 200-B30-RTAG1P31-SZ

Artikelnummer: 101217745

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • til højrehængslede døre
  • med dørgreb og nødfrakoblingsgreb
  • med integreret spærringsmærke

Bestillings data

Tip (leveringsdygtighed)

Udgående produkt

Produkttypebetegnelse

AZ/AZM 200-B30-RTAG1P31-SZ

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101217745

EAN (European Article Number)

4030661413556

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Globale egenskaber

Materiale til kapsling

Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende

Materiale til aktuatoren

zink sprøjtestøbt

Materiale til operatorerne

Aluminium

Materiale til monteringsskruer

Metal

Bruttovægt

4.150 g

Generelle data - egenskaber

Nødudgang

Ja

Spærringsmærke integreret

Ja

Dørsensor

Ja

Mekaniske data

Greb

Dørgreb

Døranslag

Højre

Aktuator monteret

Udenfor

Mekaniske data - afmåling

Længde på aktuatoren

94 mm

Aktuatorens bredde

115 mm

Højde af aktuator

115 mm

Længde på låsestang

83 mm

Bredde på låsestang

75 mm

Højde på låsestangen

2.600 mm

Bemærk (Højde på låsestangen)

kunden kan afkorte palarmen

Inkluderet

Inkluderet

Aktuatormodul AZ/AZM201-B30 inkl. firkantstang

Stanglås med styreblad

4 skruer med forsænket hoved M5x10

4 U-stykker

2 sekskantmøtrikker M8

2 spærringsmærker, 1200 mm, forzinkede

Støtteleje hhv. (ved P30) og nødfrakobling komplet (bei P31)

103015825 AZ/AZM201-B30-RTAG1P31-SZ
  • til højrehængslede døre
  • med dørgreb og nødfrakoblingsgreb
  • med integreret spærringsmærke
  • Aktuator for hængslede afskærmninger
  • Let og intuitivt brug
  • Ingen chance for skade fra fremstikkende aktuator
  • Ingen supplerende dørhåndtag påkrævet
  • Stikker ikke frem ind i døråbningen


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 03.06.2025 20.04