Downloads
Ordering data
NOTE_DELIV_CPTY |
Auslaufprodukt |
PM_TYPE_NAME |
AZ/AZM 200-B30-LTAG2P30 |
PM_ORDER_NUMBER |
103000306 |
SAP_EAN |
4030661420417 |
CODE_ECLASS_V12P0 |
27-27-26-06 |
CODE_ECLASS_V11P0 |
27-27-26-06 |
CODE_ECLASS_V09P0 |
27-27-26-06 |
CODE_ETIM_V07P0 |
EC001487 |
CODE_ETIM_V06P0 |
EC001487 |
General data
MAT_HOUSING |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
MAT_ACT |
Zink-Druckguss |
MAT_CTRL_PANEL |
Aluminium |
SAP_WEIGHT_GROSS |
3.819 |
General data - Features
YN_DOOR_DETECT_SENSOR |
Ja |
Mechanical data
DESIGN_HANDLE |
Drehknopf |
DESIGN_DOOR_HINGE |
Links |
DESIGN_MOUNTING_ACT |
Außen |
Mechanical data - Dimensions
DIM_LENGTH_ACT |
94 |
DIM_WIDTH_ACT |
115 |
DIM_HEIGHT_ACT |
115 |
DIM_LENGTH_LOCKING_ROD |
44 |
DIM_HEIGHT_LOCKING_ROD |
75 |
DIM_WIDTH_LOCKING_ROD |
2.600 |
NOTE_DIM_WIDTH_LOCKING_ROD |
kundenseitiges Kürzen der Sperrstangen möglich |
Scope of delivery
SCOPE_OF_DELIV_GENERAL |
Betätigereinheit AZ/AZM201-B30 inkl. Vierkantstange Stangenschloss mit Führungsblech 4x Senkkopfschrauben M5x10 4x U-Stücke 2x Sechskantmuttern M8 2x Sperrstangen, 1200 mm, verzinkt Gegenlager (bei P30) bzw. Fluchtentriegelung komplett (bei P31) |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
103033437 AZ/AZM201-B30-LTAG2P30
- for left hinged doors
- with Rotating knob
- Actuator for hinged guards
- Easy and intuitive operation
- No risk of injury from protruding actuator
- No supplementary door handles required
- Does not protrude into the door opening
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 08.09.2025, 20:14