schmersal_s_icon.png

AZ/AZM 200-B30-LTAG2P30

Varenummer: 103000306

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • for venstrehengslede dører
  • med Dreieknapp

Bestillingsinformasjon

Note (Delivery capacity)

Phased-out product

Produkt-typebetegnelse

AZ/AZM 200-B30-LTAG2P30

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103000306

EAN (European Article Number)

4030661420417

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-26-06

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-26-06

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-06

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC001487

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001487

Gobale egenskaper

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende

Materiale for aktivator

formstøpt sink

Materiale for operatorene

Aluminium

Bruttovekt

3.819 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Sensor for dørgjenkjenning

Ja

Mekaniske data

Grep

Dreieknapp

Dørhengsel

Venstre

Actuator mounted

Utenfor

Mekaniske data - mål

Lengde på aktivator

94 mm

Bredde på aktivator

115 mm

Høyde for aktivator

115 mm

Lengde på låsekobling

44 mm

Bredde på låsestangen

75 mm

Høyde på låsekobling

2.600 mm

Merknad (Høyde på låsekobling)

Låsestengene kan forkortes av kunden

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Aktuatorenhet AZ/AZM201-B30 inkl. firkantstang
4 dykkhodeskruer M5x10
Stanglås med føringsplate
2 sekskantmutre M8
2 sperrestenger, 1200 mm, galvanisert
4 U-stykker
Motlager (på P30) eller. nødutgang komplett (på P31)

Stanglås med ledeplate

4 x M5x10 forsenkede skruer

4 x U-deler

2 x M8 sekskantmuttere

2 x låsestenger, 1200 mm, galvaniserte

Kontra-lager (for P30) eller komplett åpning av nødutgang (for P31)

103033437 AZ/AZM201-B30-LTAG2P30
  • for venstrehengslede dører
  • med Dreieknapp
  • Aktivator for hengslede vern
  • Enkel og intuitiv betjening
  • Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator
  • Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
  • Stikker ikke inn i døråpningen


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 22.10.2025, 14:18