schmersal_s_icon.png

AZ/AZM 200-B30-LTAG2P30

Numéro d'article: 103000306

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • pour des portes avec charnière à gauche
  • avec Bouton rotatif

Exemple de commande

Note (disponibilité)

Produit en cours d’obsolescence

Désignation de type du produit

AZ/AZM 200-B30-LTAG2P30

Référence d’article (n° de commande)

103000306

EAN (European Article Number)

4030661420417

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Caractéristiques globales

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible

Matériau du actionneur

zamac injecté

Matériau de l' élément d'actionnement

Aluminium

Poids brut

3.819 g

Données générales - Caractéristiques

Capteur de détection de porte intégré

Oui

Données mécaniques

Bouton

Bouton rotatif

Charnière de porte

Gauche

Mécanisme monté

À l'extérieur

Données mécaniques - Dimensions

Longueur de l'actionneur

94 mm

Largeur de l'actionneur

115 mm

Hauteur de l'actionneur

115 mm

Longueur de la tringle de verrouillage

44 mm

Largeur de la tringle de verrouillage

75 mm

Hauteur de la tringle de verrouillage

2.600 mm

Remarque (Hauteur de la tringle de verrouillage)

Possibilité pour le client de raccourcir les tringles de verrouillage

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Actionneur AZ/AZM201-B30 y compris tige carrée

Boîtier de verrouillage des tringles avec plaque de guidage

4 vis à tête noyée M5x10

4 équerres en U

2 écrous hexagonaux M8

2 tringles de verrouilage, 1200 mm, galvanisées

Plaque de retenue (pour P30) ou déverrouillage de secours complet (pour P31)

103033437 AZ/AZM201-B30-LTAG2P30
  • pour des portes avec charnière à gauche
  • avec Bouton rotatif
  • Actionneur pour protecteurs pivotants
  • Utilisation simple et intuitive
  • Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
  • Pas besoin de poignées supplémentaires
  • Aucune saillie dans l'ouverture de porte


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 4/10/2025 16:57