AZ/AZM 200-B30-LTAG2P30
AZ/AZM 200-B30-LTAG2P30
Downloads
- vasemman saranan oville
- / Vääntönuppi
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Phased-out product |
Tuotekuvaus |
AZ/AZM 200-B30-LTAG2P30 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103000306 |
EAN (European Article Number) |
4030661420417 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
Ohjainpään materiaali |
Sinkkivalu |
Ohjainten materiaali |
Alumiini |
Bruttopaino |
3 819 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Oventunnistusanturi |
Kyllä |
Mekaaniset tiedot
Kahva |
Vääntönuppi |
Oven sarana |
Vasen |
Actuator mounted |
Ulko |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus |
94 mm |
Ohjainpään leveys |
115 mm |
Ohjainpään korkeus |
115 mm |
Lukkotangon pituus |
44 mm |
Lukkotangon leveys |
75 mm |
Lukkotangon korkeus |
2 600 mm |
Huomautus (Lukkotangon korkeus) |
Sulkutankojen lyhennys asiakkaan toimesta mahdollista |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Actuator unit AZ/AZM201-B30 incl. square rod Tankolukko ohjauslevyllä 4 uppokantaruuvia M5x10 4 U-kappaletta 2 kuusiokantamutteria M8 2 lukitustankoa, 1200 mm, sinkitty Vastalaakeri (P30) sekä hätävapautin valmiina (P31) |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
103033437 AZ/AZM201-B30-LTAG2P30
- vasemman saranan oville
- / Vääntönuppi
- Saranasuojusten ohjainpää
- Käyttö helppoa ja intuitiivista
- Esiinpistävä avain ei aiheuta onnettomuusvaaraa
- Muita ovikahvoja ei tarvita
- Ei työnny oviaukkoon
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 10.10.2024 1.37