schmersal_s_icon.png

Artikelnummer: 103006075

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten

Ordering data

PM_TYPE_NAME

MUT-SET-T-01

PM_ORDER_NUMBER

103006075

SAP_EAN

4030661440965

CODE_ECLASS_V12P0

27-27-27-92

CODE_ECLASS_V11P0

27-27-27-92

CODE_ECLASS_V09P0

27-27-27-92

CODE_ETIM_V07P0

EC002549

CODE_ETIM_V06P0

EC002549

General data

DESIGN_GENERAL

T-Muting

SAP_WEIGHT_GROSS

2.250

Mechanical data

DESIGN_MOUNTING

Montageständer MST

Scope of delivery

SCOPE_OF_DELIV_GENERAL

4 x 103012847 MS-1200 - Montagewinkel für Reflektor RD 83

1 x 103005572 MCU-02 - Mutinganschlusseinheit mit Anschlusskabel Empfänger M12/12pol. L = 1,5m

1 x 101207729 KA-0905 - Anschlusskabel vom MCU-02 zum Schaltschrank, M12/8-polig, L = 10,0 m

1 x 101214875 KA-0845 - Anschlusskabel für Sender SLC/SLG445 an MCU-02, M12/4-polig, M12/4-polig, L = 5,0 m

4 x 103040805 S100-PR - Mutingsensor (MS), Reflexionslichtschranke, Maße 32x20x12 mm, M8/4-pol.

4 x 103055494 MS-ST-5039 - Befestigungsset für Mutingsensor S100-PR

2 x 103005657 KA-0846 - Verbindungskabel für Mutingsensor, Kupplung M8, Stecker M12, 4-pol. L = 2,0 m

2 x 103005658 KA-0847 - Verbindungskabel für Mutingsensor, Kupplung M8, Stecker M12, 4-pol. L = 5,0 m

4 x 101151760 RD 83 - Reflektor, D = 83 mm

2 x 103005653 MS-MSL-01 - Muting Träger Set L-Version bestehend aus 2 St. Alu profil (20x20x400mm) + 2 x Bef. Block befestigt am MST Profil

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 07.09.2025, 09:15