Ordering data
PM_TYPE_NAME |
MUT-SET-T-04 |
PM_ORDER_NUMBER |
103012263 |
SAP_EAN |
4030661482651 |
CODE_ECLASS_V12P0 |
27-27-27-92 |
CODE_ECLASS_V11P0 |
27-27-27-92 |
CODE_ECLASS_V09P0 |
27-27-27-92 |
CODE_ETIM_V07P0 |
EC002549 |
CODE_ETIM_V06P0 |
EC002549 |
General data
DESIGN_GENERAL |
X-Muting |
SAP_WEIGHT_GROSS |
2.310 |
Mechanical data
DESIGN_MOUNTING |
Montageständer MST |
Scope of delivery
SCOPE_OF_DELIV_GENERAL |
2 x 103040805 S100-PR - Mutingsensor (MS), Reflexionslichtschranke, Maße 32x20x12 mm, M8/4-pol. 2 x 103055494 MS-ST-5039 - Befestigungsset für Mutingsensor S100-PR 2 x 103012847 MS-1200 - Montagewinkel für Reflektor RD 83 2 x 101151760 RD 83 - Reflektor, D = 83 mm 1 x 103005572 MCU-02 - Mutinganschlusseinheit mit Anschlusskabel Empfänger M12/12pol. L = 1,5m 1 x 101207729 KA-0905 - Anschlusskabel vom MCU-02 zum Schaltschrank, M12/8-polig, L = 10,0 m 1 x 101214875 KA-0845 - Anschlusskabel für Sender SLC/SLG445 an MCU-02, M12/4-polig, M12/4-polig, L = 5,0 m 2 x 103005657 KA-0846 - Verbindungskabel für Mutingsensor, Kupplung M8, Stecker M12, 4-pol. L = 2,0 m 2 x 103005653 MS-MSL-01 - Muting Träger Set L-Version bestehend aus 2 St. Alu profil (20x20x400mm) + 2 x Bef. Block befestigt am MST Profil |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Broschüre
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 01.09.2025, 12:11