schmersal_s_icon.png

Artikelnummer: 103012790

Downloads

ePLAN Daten
SISTEMA Daten

Ordering data

PM_TYPE_NAME

AZ 061 K-5402

PM_ORDER_NUMBER

103012790

SAP_EAN

4030661485775

CODE_ECLASS_V12P0

27-27-06-10

CODE_ECLASS_V11P0

27-27-06-10

CODE_ECLASS_V09P0

27-27-06-10

CODE_ETIM_V07P0

EC002592

CODE_ETIM_V06P0

EC002592

Approvals - Standards

PNV_NORM_CERTIFICATION

TÜV

cULus

General data

NORM_STANDARD

ASME-A15.5

CAN/CSA-B44.1

EN 81-20

EN 81-50

MAT_HOUSING

glasfaserverstärktes Ultramid, selbstverlöschend

MAT_HOUSING_COVER

glasfaserverstärktes Ultramid, selbstverlöschend

SAP_WEIGHT_GROSS

24

General data - Features

YN_FIT_FOR_ELEVATOR

Ja

NUM_OF_SAFE_CONT

1

Mechanical data

APP_ACT_PLANE

1

DESIGN_MECH_LIFETIME_SWITCH_MIN

10.000.000

DIM_STROKE_ACT

7

FORCE_ACT

1,6

DESIGN_MOUNTING

Rundlöcher

Mechanical data - Connection technique

DESIGN_CABLE_ENTRY

2 x Einzeladereinführung mit Anschlusstrichter

NOTE_DESIGN_CABLE_ENTRY

Ohne Kabelkanal

REVIEW_ELEC_WIRING_GENERAL

Schraubanschluss M20 x 1.5

TRQ_TIGHTEN_ELEC_WIRING_MAX

1,2

NOTE_TRQ_TIGHTEN_ELEC_WIRING

M4 Schlitzkombischrauben, ähnlich DIN 7984, mit selbstöffnenden Klemmplatten

Mechanical data - Dimensions

DIM_WIDTH_GENERAL

50

DIM_HEIGHT_GENERAL

27

DIM_DEPTH_GENERAL

16

Ambient conditions

DESIGN_IP_CLASS_GENERAL

IP20

TEMP_AMB_GPV

-30 ... +70 °C

APP_REL_HUMIDITY_MAX

95

NOTE_REL_HUMIDITY

nicht kondensierend

Ambient conditions - Insulation values

VOLT_RATED_INSULAT

500 V

Electrical data

CURR_THERMAL_CONTINUOUS

4

VOLT_UTILISAT_CAT_AC15

230

CURR_UTILISAT_CAT_AC15

2

VOLT_UTILISAT_CAT_DC13

200

CURR_UTILISAT_CAT_DC13

2

REVIEW_DESIGN_SWITCH_ELEMENT

Öffner (NC)

DESIGN_SWITCH

Druckkontakt mit Reibung

MAT_CONT_ELEC

Cu-Nieten mit Silberauflage

Scope of delivery

SCOPE_OF_DELIV_GENERAL

Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 01.08.2025, 05:07