schmersal_s_icon.png

EX-ZR 235-11Z-1637-3D

Artikelnummer: 101210744

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Produkt-Typbezeichnung:

EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D


(1)
ZSprungschaltung
TSchleichschaltung (nicht für AF/S)

(2)
SDruckbolzen S
RRollendruckbolzen R
4SDruckbolzen 4S
4RRollendruckbolzen 4R
1RRollenhebel 1R
KRollenhebel K
3KWinkelhebel 3K
4KWinkelhebel 4K
K4Winkelhebel K4
1HRollenschwenkhebel 1H
7HRollenschwenkhebel 7H
10HStabschwenkhebel 10H
12HRollenschwenkhebel 12H
14HRollenschwenkhebel 14H

(3)
022 Öffner (NC)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
202 Schließer (NO), (Schalter mit 2 Schließerkontakten sind nicht für Sicherheitsaufgaben geeignet)

(4)
HSchleichschaltung mit Staffelung
UESchleichschaltung mit Überdeckung

(5)
1297Gehäuse mit Querlanglöchern

(6)
2138Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

(7)
1637Kontaktvergoldung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Gold-plated solid siver contacts

Ordering data

Product type description

EX-ZR 235-11Z-1637-3D

Article number (order number)

101210744

EAN (European Article Number)

4030661387628

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

ATEX (Konformitätserklärung)

Explosion protection

Explosion protection: regulations

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Explosion protection zones

2

22

Explosion protection category

3G

3D

Explosion protection designation

D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

Manufacturer declaration

ATEX Zone 2 und 22

General data

Standards

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

Housing construction form

Normbauform

Actuator type to EN 50047

c

Housing material

Metall, Zink-Druckguss

Housing coating material

lackiert

Gross weight

200 g

General data - Features

Safety functions

Ja

Number of auxiliary contacts

1

Number of safety contacts

1

Safety classification

Standards

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 Operations

Mechanical data

Actuating element

Rollendruckbolzen

Mechanical lifetime, minimum

20.000.000 Operations

Actuating force, minimum

9 N

Positive break force, minimum

19 N

Actuating speed, minimum

120 mm/min

Actuating speed, maximum

1 m/s

Note (Actuating speed)

Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30°

Mechanical data - Connection technique

Termination

Schraubanschluss M20 x 1.5

Cable cross-section of the cable glands, minimum

7 mm

Cable cross-section of the cable glands, maximum

12 mm

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Wire cross-section

13 AWG

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

30 mm

Width of sensor

30 mm

Height of sensor

86 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-20 ... +60 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

500 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Electrical data

Thermal test current

10 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

Switching element

Schließer (NO), Öffner (NC)

Switching principle

Sprungschaltung

Bounce duration, maximum

3 ms

Maximale Schalthäufigkeit

5.000 /h

Switchover time, minimum

5,5 ms

Material of the contacts, electrical

Silber, vergoldet (AgNi 15 + Au 0,3µm)

Scope of delivery

Scope of delivery

Ex-geprüfte Kabelverschraubung

Schaltwegdiagramm

Kontaktbild

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:EX-Z/T 235
Typ:siehe Typenschlüssel
Kennzeichnung:D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Beschreibung des Bauteils:Zwangsöffnender Positionsschalter
Einschlägige Richtlinien:Explosionsschutzrichtlinie (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
Die Konformität zur Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU (ATEX) wird durch den Hersteller ohne Einbezug einer Konformitätsbewertungsstelle erklärt.
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 7. September 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 29.09.2025, 02:47