EX-ZR 235-11Z-1637-3D
EX-ZR 235-11Z-1637-3D
Désignation produit: EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D |
(1) | |
Z | Rupture brusque |
T | Action dépendante (non applicable pour AF/S) |
(2) | |
S | Poussoir S |
R | Poussoir à galet R |
4S | Poussoir 4S |
4R | Poussoir à galet 4R |
1R | Levier à galet 1R |
K | Levier à galet K |
3K | Levier à galet inversé 3K |
4K | Levier à galet inversé 4K |
K4 | Levier à galet inversé K4 |
1H | Tête rotative à levier à galet 1H |
7H | Tête rotative à levier à galet 7H |
10H | Levier antenne 10H |
12H | Tête rotative à levier à galet 12H |
14H | Tête rotative à levier à galet 14H |
(3) | |
02 | 2 contacts NF |
11 | 1 contact NO / 1 contact NF |
20 | 2 contacts NO, (les interrupteurs avec 2 contacts NO sont inappropriés pour les tâches de sécurité) |
(4) | |
H | Action dépendante avec contacts décalés |
UE | Action dépendante avec contacts chevauchants |
(5) | |
1297 | Boîtier avec trous transversaux oblongs |
(6) | |
2138 | Tête rotative à levier à galet 7H pour interrupteurs de position avec fonction de sécurité |
(7) | |
1637 | contacts dorés |
- Contacts en argent massif doré
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
EX-ZR 235-11Z-1637-3D |
Référence d’article (n° de commande) |
101210744 |
EAN (European Article Number) |
4030661387628 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
|
ATEX (Konformitätserklärung) |
Protection antidéflagrante
Protection antidéflagrante: Normes de référence |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Zones de protection antidéflagrante |
2 22 |
Catégorie de protection antidéflagrante |
3G 3D |
Etiquetage protection antidéflagrante |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Déclaration du constructeur |
ATEX Zone 2 et 22 |
Caractéristiques globales
Règlementations |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Modèle de boîtier |
Construction normée |
Levier selon DIN EN 50047 |
c |
Matériau du boîtier |
Métal, zamac injecté |
Matériau du revêtement du boîtier |
laquée |
Poids brut |
200 g |
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité |
Oui |
Nombre de contacts auxiliaires |
1 |
Nombre de contacts de sécurité |
1 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF |
20000000 manœuvres |
Données mécaniques
Actionneur |
poussoir à galet |
Durée de vie mécanique, min. |
20000000 manœuvres |
Force d'actionnement, min. |
9 N |
Force d'ouverture forcée, min. |
19 N |
Vitesse d'attaque, min. |
120 mm/min |
Vitesse d'attaque, max. |
1 m/s |
Remarque (vitesse d'attaque) |
Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30° |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Plage de serrage du presse-étoupe, min. |
7 mm |
Plage de serrage du presse-étoupe, max. |
12 mm |
Section du câble, min. |
0,75 mm² |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Section des conducteurs |
13 AWG |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
30 mm |
Largeur du capteur |
30 mm |
Hauteur du capteur |
86 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
500 V |
Tension assignée de tenue aux chocs |
6 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
10 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
4 A |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
1 A |
Elément de commutation |
Contact NO, contact NF |
Principe de commutation |
Rupture brusque |
Temps de rebondissement, max. |
3 ms |
Fréquence de manœuvres |
5000 /h |
Temps de commutation, min. |
5,5 ms |
Matériau des contacts, électriques |
argent, doré |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Presse-étoupe antidéflagrante |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement actionneur
Diagramme des contacts
Diagramme de contact
Déclaration UE de conformité | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Déclaration: | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
Désignation du composant: | EX-Z/T 235 |
Type: | voir exemple de commande |
Marquage: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Description du composant: | Interrupteur de position à manoeuvre positive d'ouverture |
Directives pertinentes: | Directive ATEX Constructeur (Atmosphères Explosibles) | 2014/34/EU |
Directive RoHS | 2011/65/EU |
Normes appliquées: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
La conformité avec la directive ATEX 2014/34/EU est attestée par le fabricant sans l' intervention d' un organisme de certification de la conformité. |
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lieu et date de l'émission: | Wuppertal, le 7 septembre 2023 |
![]() |
Signature à l'effet d'engager la société Philip Schmersal Président Directeur Général |
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2025-10-02 06 h 10