EX-ZR 235-11Z-1637-3D
EX-ZR 235-11Z-1637-3D
Typebenaming van het product: EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D |
(1) | |
Z | Sprongschakeling |
T | Tastschakeling (niet voor AF/S) |
(2) | |
S | Stoter S |
R | Rolstoter R |
4S | Stoter 4S |
4R | Rolstoter 4R |
1R | Rolhefboom 1R |
K | Rolhefboom K |
3K | Haakse rolhefboom 3K |
4K | Haakse rolhefboom 4K |
K4 | Haakse rolhefboom K4 |
1H | Roldraaihefboom 1H |
7H | Roldraaihefboom 7H |
10H | Staafhefboom 10H |
12H | Roldraaihefboom 12H |
14H | Roldraaihefboom 14H |
(3) | |
02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
20 | 2 maakcontacten (NO), (schakelaars met 2 NO contacten zijn niet geschikt voor veiligheidsfuncties) |
(4) | |
H | Tastschakeling met contactstaffeling |
UE | Tastschakeling met overlapping |
(5) | |
1297 | Behuizing met dwarse sleufgaten |
(6) | |
2138 | Roldraaihefboom 7H voor positieschakelaars met veiligheidsfunctie |
(7) | |
1637 | vergulde contacten |
- Vergulde massieve zilvercontacten
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
EX-ZR 235-11Z-1637-3D |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101210744 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661387628 |
Certificeringen - Voorschriften
|
ATEX (Konformitätserklärung) |
Explosiebeveiliging
Explosiebeveiliging: voorschriften |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Explosiebeveiligingszones |
2 22 |
Explosiebeveiligingscategorie |
3G 3D |
Explosiebeveiligingsmarkering |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Verklaring van de fabricant |
ATEX Zone 2 en 22 |
Algemene gegevens
Voorschriften |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Bouwvorm van de behuizing |
Bouwvorm volgens de norm |
Aandrijfvorm volgens EN 50047 |
c |
Materiaal van de behuizing |
Metaal, zinkgietijzer |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
Brutogewicht |
200 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Veiligheidsfuncties |
Ja |
Aantal hulpcontacten |
1 |
Aantal veiligheidscontacten |
1 |
Classificatie
Voorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
20.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
rolstoter |
Mechanische levensduurduur, minimum |
20.000.000 schakelingen |
Bedieningskracht, minimum |
9 N |
Gedwongen verbrekingskracht, minimum |
19 N |
Min. bedieningssnelheid |
120 mm/min |
Max. bedieningssnelheid |
1 m/s |
Opmerking (bedieningssnelheid) |
Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek van 30° |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Klembereik van de kabelwartel, minimum |
7 mm |
Klembereik van de kabelwartel, maximum |
12 mm |
Draaddoorsnede, minimum |
0,75 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Opmerking |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Aderdoorsnede |
13 AWG |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
30 mm |
Breedte van de sensor |
30 mm |
Hoogte van de sensor |
86 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Omgevingstemperatuur |
-20 ... +60 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
500 V |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
6 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
1 A |
Schakelelement |
Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Sprongschakeling |
Natrilduur, maximum |
3 ms |
Maximale schakelfrequentie |
5.000 /h |
Omschakeltijd, minimum |
5,5 ms |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
zilver, verguld |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
EX kabelwartel |
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
Maatschets bedieningssleutel
Schakelwegdiagram
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-Z/T 235 |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Description of the component: | Positive break position switch |
Relevant Directives: | Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center. |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, September 7, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 3/08/2025 06:56