EX-ZR 235-11Z-1637-3D
EX-ZR 235-11Z-1637-3D
Tuotekuvaus: EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D |
(1) | |
Z | Momenttikosketin |
T | Suoratoiminen |
(2) | |
S | Tappityönnin S |
R | Rullatyönnin R |
4S | Tappityönnin 4S |
4R | Rullatyönnin 4R |
1R | Rullavipu 1R |
K | Rullavipu K |
3K | Nivelrullavipu ulospäin 3K |
4K | Nivelrullavipu ulospäin 4K |
K4 | Nivelrullavipu ulospäin K4 |
1H | Rullavarsi 1H |
7H | Rullavarsi 7H |
10H | Puikkovipu 10H |
12H | Rullavarsi 12H |
14H | Rullavarsi 14H |
(3) | |
02 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
20 | 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO), (Kytkimet, joissa on 2 NO-kosketinta, eivät sovi turvakäyttöön) |
(4) | |
H | Suoratoimiset porrastetut koskettimet |
UE | Suoratoimiset juontokoskettimet |
(5) | |
1297 | Kotelo, jossa säädettävät kiinnitysreiät |
(6) | |
2138 | Rullavarsi 7H turvarajakytkimiä varten |
(7) | |
1637 | kultapinnoitetut koskettimet |
- Kultapinnoitetut täyshopeiset koskettimet
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
EX-ZR 235-11Z-1637-3D |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101210744 |
EAN (European Article Number) |
4030661387628 |
Hyväksynnät - Standardit
|
ATEX (Konformitätserklärung) |
Räjähdyssuojaus
Räjähdyssuojaus: määräykset |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Räjähdyssuojausalueet |
2 22 |
Räjähdyssuojausluokka |
3G 3D |
Räjähdyssuojausmerkinnät |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Manufacturer declaration |
ATEX Zone 2 and 22 |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Kotelon rakenne |
Vakiorakenne |
Ohjainpään tyyppi standardin DIN EN 50047 mukaan |
c |
Kotelon materiaali |
Metalli, sinkkivalu |
Kotelon pinnoitteen materiaali |
polttomaalattu |
Bruttopaino |
200 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Turvatoiminnot |
Kyllä |
Apukoskettimien lukumäärä |
1 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
1 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC) |
20.000.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Tunnistuselementti |
Rullatyönnin |
Mekaaninen elinikä, minimi |
20.000.000 kytkentäalue |
Toimintavoima, minimi |
9 N |
Pakkoavausvoima, minimi |
19 N |
Tunnistusnopeus, minimi |
120 mm/min |
Tunnistusnopeus, maksimi |
1 m/s |
Note (Actuating speed) |
Liikenopeus, kun ohjauskulma on 30° kytkimen akseliin |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, minimi |
7 mm |
Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, maksimi |
12 mm |
Kaapelikoko, minimi |
0,75 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
johdon poikkipinta-ala |
13 AWG |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
30 mm |
Leveys |
30 mm |
Korkeus |
86 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
500 V |
Syöksyjännitekestoisuus |
6 kV |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
10 A |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
4 A |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
1 A |
Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC) |
Kytkentäperiaate |
Momenttikosketin |
Värähtelyaika, maksimi |
3 ms |
kytkentätaajuus |
5.000 /h |
Kytkentäaika, minimi |
5,5 ms |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
kullattu hopea |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Ex-hyväksytty kaapelin tiivisteholkki |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
Kosketinkaavio
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-Z/T 235 |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Description of the component: | Positive break position switch |
Relevant Directives: | Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center. |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, September 7, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 12.8.2025 15.09