AZ/AZM 200-B40-LTAG2P25
AZ/AZM 200-B40-LTAG2P25
Downloads
- One-hand emergency exit,
even in de-energised condition
Ordering data
Product type description |
AZ/AZM 200-B40-LTAG2P25 |
Article number (order number) |
101215021 |
EAN (European Article Number) |
4030661402086 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Housing material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Material of the actuator |
Zink-Druckguss |
Material of the operators |
Aluminium |
Emergency exit material |
Metall |
Gross weight |
536 g |
General data - Features
Emergency exit |
Ja |
Door detection sensor |
Ja |
Mechanical data
Grip |
Muldengriff Drehknopf |
Door hinge |
Links |
Actuator mounted |
Außen |
Mechanical data - Dimensions
Length of the actuator |
37 mm |
Width of the actuator |
230 mm |
Height of the actuator |
115 mm |
Width of the locking rod |
75 mm |
Height of the locking linkage |
2.600 mm |
Note (Height of the locking linkage) |
kundenseitiges Kürzen der Sperrstangen möglich |
Length of the emergency exit |
23 mm |
Width of the emergency exit |
95 mm |
Height of the emergency exit |
95 mm |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Betätigereinheit AZ/AZM201-B30 inkl. Vierkantstange Stangenschloss mit Führungsblech 4x Senkkopfschrauben M5x10 4x U-Stücke 2x Sechskantmuttern M8 2x Sperrstangen, 1200 mm, verzinkt Gegenlager (bei P30) bzw. Fluchtentriegelung komplett (bei P31) |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Betätiger
Maßzeichnung Betätiger
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 10.02.2025, 04:17