schmersal_s_icon.png

AZ/AZM 200-B40-LTAG2P25

Tuotenumero: 101215021

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Hätäuloskäynti yhdellä kädenliikkeellä, myös jännitteettömässä tilassa

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

AZ/AZM 200-B40-LTAG2P25

Tuotenumero (tilausnumero)

101215021

EAN (European Article Number)

4030661402086

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Yleiset ominaisuudet

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva

Ohjainpään materiaali

Sinkkivalu

Ohjainten materiaali

Alumiini

Hätäuloskäynti materiaali

Metalli

Bruttopaino

536 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Hätäavaus

Kyllä

Oventunnistusanturi

Kyllä

Mekaaniset tiedot

Kahva

Upotettu kahva

Vääntönuppi

Oven sarana

Vasen

Actuator mounted

Ulko

Mekaaniset tiedot - Mitat

Ohjainpään pituus

37 mm

Ohjainpään leveys

230 mm

Ohjainpään korkeus

115 mm

Lukkotangon leveys

75 mm

Lukkotangon korkeus

2.600 mm

Huomautus (Lukkotangon korkeus)

Sulkutankojen lyhennys asiakkaan toimesta mahdollista

Length of the emergency exit

23 mm

Ohjainpään hätäuloskäynti

95 mm

Hätäpoistumistien korkeus

95 mm

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Actuator unit AZ/AZM201-B30 incl. square rod

Tankolukko ohjauslevyllä

4 uppokantaruuvia M5x10

4 U-kappaletta

2 kuusiokantamutteria M8

2 lukitustankoa, 1200 mm, sinkitty

Vastalaakeri (P30) sekä hätävapautin valmiina (P31)


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 18.9.2025 13.43