schmersal_s_icon.png

AZ/AZM 200-B40-LTAG2P25

Artikelnummer: 101215021

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Paniekontgrendeling via een beweging van de hand, ook in spanningsloze toestand

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

AZ/AZM 200-B40-LTAG2P25

Artikelnummer (bestelnummer)

101215021

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661402086

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-26-06

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-26-06

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-06

ETIM-nummer, versie 7.0

EC001487

ETIM-nummer, versie 6.0

EC001487

Algemene gegevens

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend

Materiaal van de bedieningssleutel

zink- gietijzer

Materiaal van de bedieningsdeel

Aluminium

Materiaal van de paniekontgrendeling

Metaal

Brutogewicht

536 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Paniekontgrendeling

Ja

Deurdetectiesensor

Ja

Mechanische gegevens

Greep

verzonken handgreep

Draaiknop

Deuraanslag

Links

Bedieningssleutel - inbouw

Buitenkant

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de bedieningsmagneet

37 mm

Breedte van de bedieningsmagneet

230 mm

Hoogte van de bedieningsmagneet

115 mm

Breedte van de vergrendelstang

75 mm

Hoogte van de vergrendelstang

2.600 mm

Opmerking (Hoogte van de vergrendelstang)

verkorten van de sperstagen door de klant mogelijk

Length of the emergency exit

23 mm

Breedte van de paniekontgrendeling

95 mm

Hoogte van de paniekontgrendeling

95 mm

Leveringsomvang

Leveringsomvang

Bediensleutel AZ/AZM201-B30 incl. vierkantstang

Stangslot met geleideplaat

4 schroeven met verzonken kop M5 x 10

4 U-stukken

2 zeskantmoeren M8

2 sperstangen, 1200 mm, verzinkt

Tegenhanger (bij P30) of paniekontgrendeling compleet (bij P31)


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 10/10/2025 03:42